Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protan BlueProof Roofing Membrane
Protan BlueProof Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan BlueProof Roofing Membrane

    Google-Übersetzung,

    Protan BlueProof ist eine hochwertige thermoplastische Dachbahn mit einer starken Polyesterverstärkung. Protan BP wird als Dachbahn im Protan Wasserrückhaltesystem verwendet. Protan BP wird mit Heißluft verschweißt, damit die Nähte homogen werden und dem hohen Wasserdruck standhalten.

    Spezifikation
    • Protan BlueProof specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,8 mm x 1,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 2,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 3,96 m x Made to measure

      Weight

      • 2090 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012

      Materials

      Protan BP is UV-stabilized. The product is fire resistant and has fire classification on most relevant substrates. Documentation is available on request.

      • PVC 40-42 %
      • Plasticizer 31-34 %
      • Polyester textile 4,5-5,5 %
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 %

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan BlueProof exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblueproof_membrane_eu
    • ProduktfamilieRoofing
    • ProduktgruppeSingle Ply Membrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 11 27
    • OmniClassTitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit