Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BILATERAL
BILATERAL
    Protek

    BILATERAL

    Google-Übersetzung,

    Zwei gegenüberliegende Türen in einem Taschenrahmen. BI-SEITIG, platziert zwischen zwei Türen, ermöglicht das Gleiten von zwei Türflügeln mit einer unabhängigen und entgegengesetzten Bewegung. Diese Lösung ermöglicht es, angrenzende Räume voneinander zu trennen.

    Die ZWEI-SEITIGE Einsteckzarge für Massiv- und Gipskartonwände ist in folgenden Abmessungen erhältlich: Von 600+600 bis 1500+1500 mm Breite von 500 bis 3000 mm Höhe

    Zwischengrößen sind in 50-mm-Schritten erhältlich.

    • Patentiertes System
    • 15 Jahre Garantie auf die Komponenten und auf das Aufhängeset;;
    • Nutzlast Standard-Taschenrahmen 120 kg;
    • Aufbausystem mit Einbauelementen 1 Minute Aufbau.
    Spezifikation
    • BILATERAL PROTEK FOR PLASTER

      PROTEK BILATERAL high strength galvanized sheet metal pocket frame, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89 X 2 mm structure for internal dividing wall made of perforated bricks with overall finished wall thickness (PF) of 175/195/235 mm, suitable for housing inside two independent, parallel, rigid, retractable sliding doors, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      BILATERAL PROTEK FOR PLASTERBOARD

      PROTEK BILATERAL high strength galvanized sheet metal pocket frame, with side panels ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89 X 2 mm structure for internal plasterboard partition wall with finished wall overall thickness (PF ) of mm 175/200/240 suitable for housing inside two independent, parallel, rigid, retractable sliding doors, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBILATERAL
    • ProduktfamilieSliding door systems
    • ProduktgruppeBilateral
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit