Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
    Protek

    MAGIC BOX® ELEKTRO

    Google-Übersetzung,

    Verdrahtungsfertiges Schiebetürsystem für Einzeltüren

    Bevor Sie das Problem hatten, einen Einschubrahmen für eine Schiebetür und die elektrische Verkabelung in die Wand einzubauen, haben Sie jetzt mit Magic Box® Elektro die Lösung! Magic Box® Elektro Taschenrahmen kann Schalter, Steckdosen, Türsprechanlage, Thermostat und andere elektrische Geräte auf der gesamten Höhe des Rahmens (auf beiden Seiten) aufnehmen.

    Bis zu 20 Punkte auf jeder Seite! Es ermöglicht das Verschieben eines Glas- oder Holztürblatts.

    Magic Box® Elektro erhellt Ihr Zuhause!

    Die Magic Box® Elektro Einfachzarge für Massiv- und Gipskartonwände ist in folgenden Abmessungen erhältlich: Von 300 bis 1500 mm Breite von 500 bis 2600 mm Höhe

    Zwischengrößen sind in 50-mm-Schritten erhältlich.

    • Patentiertes System
    • 15 Jahre Garantie auf die Komponenten und auf das Aufhängeset;;
    • Nutzlast Standard-Taschenrahmen 120 kg;
    • Aufbausystem mit Einbauelementen 1 Minute Aufbau.

    Erhältlich in doppelter Ausführung

    Spezifikation
    • PROTEK MAGIC BOX® SINGLE ELEKTRO FOR PLASTER

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK MAGIC BOX® ELEKTRO SINGLE, with side plates ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal dividing wall formed by hollow bricks with overall thickness finished wall (PF) of 150/174/200 mm, with predisposition for the insertion of the wiring of the normal electrical plant; including corrugated folding pipes in self-extinguishing PVC - compliant with CEI-EN 50086-1 and two fruit boxes for electrical wiring. Preparation of the pocket frame for the housing of max. 20 electrical boxes per side. Also suitable for the installation of sockets, light points, thermostats, alarm keypads, video intercoms and appliques. Suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      PROTEK MAGIC BOX® SINGLE ELEKTRO FOR PLASTERBOARD

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK MAGIC BOX® ELEKTRO SINGLE, with horizontally ribbed side panels every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal plasterboard partition wall formed by profiles coupled with overall finished wall thickness (PF) of 150/174/200 mm, with provision for the insertion of the wiring of normal electrical systems; including corrugated folding pipes in self-extinguishing PVC - compliant with CEI-EN 50086-1 and two fruit boxes for electrical wiring. Preparation of the pocket frame for the housing of max. 20 electrical boxes per side. Also suitable for the installation of sockets, light points, thermostats, alarm keypads, video intercoms and appliques. Suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMagic-Box
    • ProduktfamilieMAGIC BOX®
    • ProduktgruppeMAGIC BOX® ELEKTRO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit