Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO
Protek

BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

Google-Übersetzung,

Bigfoot® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO, mit der in der Zwischendecke eingebauten Schiene zum Verschluss eines Türdurchgangs mit klassischem Rahmen aus Türpfosten und Abdeckprofil, sieht den Einsatz von zwei gegenüberliegenden Taschenrahmen vor: einen zur Unterbringung eines Bigfoot ® -Modul und das andere zur Unterbringung einer Schiebetür in einer Wand, in der elektrische Leitungen vorhanden sind, um denselben Durchgang mit einem Funktionselement zu nutzen oder ihn gegebenenfalls mit einer Schiebetür zu schließen.

Bigfoot® + Kollektion ist das von Protek® patentierte System mit dem Ziel, den Raum zu verändern und innovative Funktionen und Lösungen für die Innenarchitektur zu generieren. Es handelt sich um eine Kollektion von versenkbaren modularen Schiebesystemen und Einrichtungszubehör, deren Installation in einer Wand integriert oder neben einer bereits vorhandenen Wand vorgesehen ist, immer unter Verwendung eines Taschenrahmens.

Das System ist mit verschiedenen Arten von Verkleidungen kompatibel: von Gipskartonplatten über Wandverkleidungen bis hin zu starren beschichteten Paneelen und anderen originellen Lösungen. Das Möbelmodul ist in einer großen Auswahl an exklusiven Oberflächen, Materialien, Farben und Zubehörteilen erhältlich, um es je nach Designbedarf vielseitig und integrierbar zu machen.

Der hohe technische und funktionale Wert sowie die Liebe zum Detail machen Bigfoot® zu einem Zeugnis von Design und Stil Made in Italy.

Spezifikation
  • BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

     Metal pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO, made of tubular section vertical uprights interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights and ceiling sliding guide in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and sliding guide normally equipped with shock-absorbing system on closing. Made in standardized dimensions for internal plasterboard partitions formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of 160/210 mm and door passage light of nominal sizes from (L) mm 600 to 1400 and (H) mm 2100 and 2400. Pocket frame designed for installation with jambs and architraves, designed to facilitate any electrical connections, available in kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a sliding container module on ceiling guide , concealed, also made of wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer.

    Door panel pocket frame side with provision for the insertion of the wiring of the normal electrical system; including corrugated folding pipes in self-extinguishing PVC - compliant with CEI-EN 50086-1 and two fruit boxes for electrical wiring. Preparation of the pocket frame for the housing of max. 20 electrical boxes per side. Also suitable for the installation of sockets, light points, thermostats, alarm keypads, video intercoms and appliques. Suitable for housing inside a sliding door opposed to the container module and sliding on the same guide, rigid, retractable, with a maximum weight of 120 kg.

     

    Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMagic-box-elektro
  • ProduktfamilieBIGFOOT®
  • ProduktgruppeSystem
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit