Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear® SINGLE
Linear® SINGLE
Linear® SINGLE
Linear® SINGLE
    Protek

    Linear® SINGLE

    4.3 von 5 Sternen4.3(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Einschubzarge für Einzeltür ohne Türpfosten und Abdeckprofile. LINEAR®, der von Protek patentierte Taschenrahmen, wurde so konzipiert, dass auf die Verwendung von Türpfosten und Abdeckprofilen vollständig verzichtet werden kann. Es sieht das Verschieben eines Türblatts vor, das sich perfekt an die Wand anpasst, an der es eingebaut wird. Es stellt die ideale Lösung dar, um seinen eigenen natürlichen Lebensraum stilvoll zu gestalten und ihm ein unbestreitbares modernes Design zu verleihen.

    LINEAR® Einfachzarge für Massiv- und Gipskartonwände ist in folgenden Abmessungen erhältlich: Von 600 bis 1300 mm Breite von 500 bis 2700 mm Höhe

    Zwischengrößen sind in 50-mm-Schritten erhältlich.

    • Patentiertes System
    • 15 Jahre Garantie auf die Komponenten und auf die Aufhängung;
    • Nutzlast Standard-Taschenrahmen 120 kg;
    • Aufbausystem mit Einbauelementen 1 Minute Aufbau.
    Spezifikation
    • PROTEK LINEAR® SINGLE FOR PLASTER

      Metal pocket frame in high-strength galvanized sheet metal and anodized extruded aluminum model PROTEK LINEAR® SINGLE, including a special rhomboidal net (not electro-welded) plaster net  with inclined weft, pre-assembled on ribbed sheet metal horizontally every 100 mm to obtain the " spoon ”of the plaster, promoting the speed of laying and the uniform retention of the plaster over the entire surface.

      Stop upright, front panel, uprights at the entrance to the body, upper crosspieces and anodized aluminum guide to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paints. Stop upright and front panel with interlocking assembly (no screws, no caps). Uprights and upper crosspieces with knurled surfaces for better adhesion of the plaster.

      With 69/89 mm structure for internal partition wall made of 8/10 cm perforated bricks with an overall finished wall thickness (PF) of 105/125 mm. Suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg without the application of jambs and architraves.

       Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm.................. X PF mm..................

       PROTEK LINEAR® SINGLE FOR PLASTERBOARD

       Metal pocket frame in high-strength galvanized sheet metal and anodized extruded aluminum model PROTEK LINEAR® SINGLE, with side panels ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body. Stop upright, front panel, uprights at the entrance to the body, upper crosspieces and anodized aluminum guide to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paints. Stop upright and front panel with interlocking assembly (no screws, no caps). Shaped uprights and upper crosspieces with stops facilitating the fixing of the plasterboard sheets and knurls for optimal grouting.

      With 57 mm structure for internal plasterboard partition wall formed by 75/100 mm profiles with total finished wall thickness (PF) of 100/125 mm, with the use of single / double slab.

      Suitable for housing inside a sliding, rigid door with a maximum weight of 120 kg without the application of jambs and architraves.

       Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLinear-single
    • ProduktfamilieLINEAR®
    • ProduktgruppeLINEAR® SINGLE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit