Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single
Single
Single
Single
    Protek

    Single

    4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dies ist der Standardtaschenrahmen. Es ist die ideale Lösung für das Platzproblem. Überlegene Technik wird Ihnen jahrelange störungsfreie, leise und seidenweiche Bewegung für jedes Türblatt in Standardgröße bieten. Das platzsparende Design eignet sich für viele Haushaltsanwendungen.

    Die Einfachzarge für Massiv- und Gipskartonwände ist in folgenden Abmessungen erhältlich: Von 300 bis 1500 mm Breite von 500 bis 3000 mm Höhe

    Zwischengrößen sind in 50-mm-Schritten erhältlich.

    • Patentiertes System
    • 15 Jahre Garantie auf die Komponenten und auf das Aufhängeset;;
    • Nutzlast Standard-Taschenrahmen 120 kg;
    • Aufbausystem mit Einbauelementen 1 Minute Aufbau.

    Spezifikation
    • SINGLE PROTEK FOR PLASTER

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE, with side panels ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89/114 mm structure for internal dividing wall formed by 6/8 cm perforated bricks / 10 / 12.5 with total finished wall thickness (PF) of 90/105/125/150 mm, suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      SINGLE PROTEK FOR PLASTERBOARD

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/82/107 mm structure for internal plasterboard dividing wall formed by profiles of 75/100 mm / 125 with overall finished wall thickness (PF) of 100/125/150 mm, suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSingle
    • ProduktfamilieSliding door systems
    • ProduktgruppeSingle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit