Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0 von 5 Sternen3.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
LK3 Locker wird standardmäßig mit einem Abloy Classic-Schloss und einem Schließfach mit verstellbaren Füßen geliefert. Alle Schränke sind auch ohne Stativ erhältlich. Der Locker kann auf dem SO-Sockel oder auf dem PP-Sitzständer montiert werden - auch eine Wandmontage ist möglich. Mit freundlicher Genehmigung von rakennustieto Finnland. Diese herunterladbaren Objekte sind derzeit nur auf Finnisch verfügbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLK3301
  • ProduktfamilieLockers
  • Produktgruppemailbox locker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1900
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)532
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinetry
  • UNSPSCCode301618
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit