Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SC-4030 / SC-3030 Self Closing Drive Thru Window - Transaction Window
SC-4030 / SC-3030 Self Closing Drive Thru Window - Transaction Window
    Quikserv

    SC-4030 / SC-3030 Self Closing Drive Thru Window - Transaction Window

    Google-Übersetzung,

    Unsere 48″B x 36″H und 36″B x 36″H selbstschließenden Transaktionsfenster mit horizontalen Schiebern erfüllen alle Anforderungen der Gesundheitsvorschriften. Diese Selbsteinzugseinheiten werden bündig zur Außenwand montiert. Durch einfaches Loslassen des Fensters nach dem Bedienen des Kunden schließt sich das Türblatt automatisch. Mit einem Versatz in der Basis und dem Gleiten auf einem oben aufgehängten Kugellagersystem sind diese Schieber die glattesten Fenster auf dem Markt. Alle SC-Transaktionsfenstermodelle werden standardmäßig mit ¼-Zoll-Klarglas geliefert.

    SC-4030: Gerätegröße: 48″B x 36″H
    SC-3030: Gerätegröße: 36″B x 36″H

    Spezifikation
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Maximum security hook-bolt locks
      • Automatically locks every time the door closes to prevent outside penetration
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

      Keywords: Transaction windows, drive thru window, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersc-4030
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeSelf-Closing Drive-Thru Window - Transaction Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit