Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speak Around Ticket Window System
Quikserv

Speak Around Ticket Window System

Google-Übersetzung,

Das Speak Around Window-System, das wir bei Quikserv anbieten, balanciert zuverlässigen kugelsicheren Schutz mit einem sauberen ästhetischen Design, der perfekten Service-Fenster-Kombination. Diese Einheit lässt einen Abstand von 1/2 Zoll zwischen dem Rahmen und der Glasverglasung zu, was eine natürliche Schallübertragung ermöglicht und eine persönlichere Interaktion mit allen Kunden gewährleistet und gleichzeitig einen kugelsicheren Schutz bietet. Dieses Design verringert die Notwendigkeit eines Lautsprecherportals oder anderer Sichtbehinderungen in der Glasverglasung, ohne den Schutz der Personen zu opfern, die auf der Innenseite des Servicefensters stehen. Dieses Produkt ist ideal für Innenanwendungen und wird häufig von Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen verwendet, um einen effektiven Kundenservice zu ermöglichen und gleichzeitig Schutz vor Möchtegern-bewaffneten Räubern und Dieben zu bieten. Wir haben drei Standardgrößen sowie kundenspezifische Größenoptionen für Ihr Projekt oder Unternehmen.

Standardgrößen:

  • 24″B x 36″H
  • 30″B x 36″H
  • 36″B x 36″H
Spezifikation
  • Standard Features

    • Clear or dark bronze anodized frame finish
    • Level 1-3 bullet resistant glazing
    • Shipped fully-assembled and ready to install
    • Backed by limited one year warranty
    • Heavy duty construction

    Optional Features

    • Stainless steel bullet resistant framing
    • Custom sizes available to suit every project
    • Various glazing options with up to Level 3 bullet resistant protection
    or non-ballistic 1/4” clear tempered glass
    • Available with stainless steel shelf base extending to the interior /
    exterior of the window with bullet resistant deal tray. It can also be
    provided with no sill to allow the unit to be mounted on to an
    existing counter top.
    • Bullet resistant paneling is also available to provide complete wall
    protection around your speak around window

Technische Spezifikation
  • Referenznummerspeak-around-window
  • ProduktfamilieSecurity
  • ProduktgruppeTicket Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_97_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpeak through units
  • Klassifizierung08 56 53
  • Format2014TitelSecurity Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 29
  • OmniClassTitelSecurity Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit