Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALLURE CCT-Selectable Vanity Light
ALLURE CCT-Selectable Vanity Light
ALLURE CCT-Selectable Vanity Light
ALLURE CCT-Selectable Vanity Light
ALLURE CCT-Selectable Vanity Light

    ALLURE CCT-Selectable Vanity Light

    Google-Übersetzung,

    HAUPTMERKMALE

    • Stahlgehäuse mit bruchsicherer Polycarbonatlinse
    • Moderne runde und quadratische Formen, erhältlich in Schwarz oder gebürstetem Nickel
    • 5 Farbtemperaturen wählbar: 2700/3000/3500/4000/5000 K
    • 120-V-Treiber mit TRIAC/ELV-Dimmung bis 10 %
    • Feuchtraumklasse
    • Titel 24-konform
    • Lebensdauer von 50.000 Stunden
    • 5 Jahre Garantie ohne Kompromisse


    Spezifikation
    • Construction

      • Product Type: Modern Vanity & Wall Sconce
      • Sizes: Wall Sconce — 14" / Vanity — 18", 24", 36", and 48"
      • Shape: Linear bar or wall sconce with round or square lens
      • Housing Material: Metal fixture housing with polycarbonate frosted lens
      • Finish Options: Brushed Nickel or Black
      • Lens: Polycarbonate light diffuser for even, smooth light distribution

      Electrical

      • Dimmable: Yes, down to 10% on compatible TRIAC/ELV dimming systems
      • Input Voltage: 120V
      • Operating Frequency: 60 Hz
      • Operating Temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
      • THD: <50%
      • Power Factor: >0.9
      • Flicker: <30%

      LED Characteristics

      • Beam Angle: 140°
      • Color Temperature: Field-adjustable via dip switch — 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
      • CRI: >90
      • R9 Value: >50 (high color performance)
      • Color Consistency: <7-step MacAdam Ellipse binning
      • Color Stability: Warranted to shift no more than 200K over 5 years
      • Color Uniformity: Follows ANSI C78.377-2017 guidelines
      • Lifespan: 50,000 hours

      Installation

      • Mounting: Wall mount in horizontal or vertical orientation with included junction box bracket

      Compliance

      • ETL Listed: Tested by Intertek; compliant with accepted national standards
      • Environment Rating: Damp rated
      • California Title 24 JA8: Compliant
      • CEC Status: Lawful for sale in California
      • LM-79 / LM-80: Independently tested per IESNA standards
      • RoHS: Mercury-free, UV-free, RoHS-compliant components
      • FCC: Complies with Part 15 of FCC Rules
      • ADA Compliant: Yes — extends less than 3" from the wall

      Dimensions & Weight

      • Wall Sconce (ALR-RBN / ALR-RB / ALR-SBN / ALR-SB): 14" — 1.98 lbs
      • 18" Vanity (ALR-18RBN / ALR-18RB / ALR-18SBN / ALR-18SB): 18" — 2.29 lbs
      • 24" Vanity (ALR-24RBN / ALR-24RB / ALR-24SBN / ALR-24SB): 24" — 2.59 lbs
      • 36" Vanity (ALR-36RBN / ALR-36RB / ALR-36SBN / ALR-36SB): 36" — 2.43 lbs
      • 48" Vanity (ALR-48RBN / ALR-48RB / ALR-48SBN / ALR-48SB): 48" — 2.87 lbs

      Warranty

      • 5-year no-compromise warranty covering light output, color stability, driver performance, and fixture finish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerallure-cct-selectable-vanity-light
    • ProduktfamilieInterior Lighting
    • ProduktgruppeVanity Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit