Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CD34 Field-Adjustable Cylinder Lighting
CD34 Field-Adjustable Cylinder Lighting
CD34 Field-Adjustable Cylinder Lighting
CD34 Field-Adjustable Cylinder Lighting

    CD34 Field-Adjustable Cylinder Lighting

    Google-Übersetzung,

    HAUPTMERKMALE

    • In mehreren Größen erhältlich: 3", 4" und 6"
    • Optionen zur Wand-, Oberflächen- oder Hängemontage
    • Wandhalterungen bieten 3 wählbare CCTs (3000/4000/5000K) und 3
    • wählbare Lichtverteilungen (Uplight/Downlight/beides)
    • Oberflächen-/Pendelhalterungen bieten montierte Optionen bieten 5 wählbare
    • CCTs (2700/3000/3500/4000/5000 K) mit ausschließlich Downlight-Ausgang
    • Ideal für Innen- und Außenanwendungen in trockenen, feuchten und
    • nasse Umgebungen
    • Ausgewählte Modelle mit 0-10-V-Dimmung erhältlich
    • Ausgewählte Modelle mit Fotozelle erhältlich
    • Zubehör für die Hängemontage separat erhältlich
    Spezifikation
      • CONSTRUCTION
        • Fixture Shape: Cylinder
        • Fixture Finish: Black, white, and bronze
        • Housing Material: Cylinder aluminum extrusion/cover aluminum die casting
        • Gaskets: Gasket included can achieve restrictive airflow and wet location without any additional gasket or caulk.
        • Lens: Regressed lens constructed from impact resistant polycarbonate. Convex lens gives the optic a similar lamp-like appearance. Provides smooth and diffuse light distribution.
        • Lens Finish: Clear and frosted* (*Frosted lens only available on surface/pendant models)
        • Beam Angle:
          • 3" and 4" models: 50° narrow beam angle
          • 6" models: 70° narrow beam angle
      • ELECTRICAL
        • Driver:
        • THD: <20%
        • Power Factor: >0.9
        • Input Voltage: 120-277V
        • Operating Frequency: 50/60Hz
        • Operating Temperature: -22°F to 122°F (-30°C to 50°C)
      • INSTALLATION
        • Mounting: Wall, Surface, Pendant** (**Requires purchase of separate, pendant stem accessory kit)
      • COMPLIANCE
        • Indoor/Outdoor: Indoor/Outdoor
        • Environment Rating: Suitable for use in dry, damp, and wet environments.
        • Fixture Rating: Open
        • Energy Star Approved: This product is ENERGY STAR® Version 2.2 Certified.
        • California Energy Commission (CEC) Status: Lawful for sales in California***
        • IESNA LM-79 & LM80 Testing: RAB LED luminaires and LED components have been tested by an independent laboratory in accordance with IESNA LM-79 and LM-80.
        • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
        • RoHS: Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
      • LED CHARACTERISTICS
        • LEDs: LED array provides a uniform source with high efficiency and no pixilation
      • OTHER
        • Warranty: The RAB 5-year, limited warranty covers light output, driver performance and paint finish. RAB's warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty. RAB’s warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercd34-field-adjustable-cylinder-lighting
    • ProduktfamilieInterior Lighting
    • ProduktgruppeWall Mounted Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit