Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light

    CURV Surface Mount CCT Adjustable Light

    Google-Übersetzung,

    Das unauffällige Design und die zahlreichen Größenoptionen sorgen für eine Optik, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt. Diese Aufputzleuchten sind vor Ort einstellbar und ermöglichen die Auswahl aus fünf Farbtemperaturen per Knopfdruck. So können Sie die Atmosphäre eines Raumes mit nur einer Leuchte individuell gestalten!

    HAUPTMERKMALE

    • Aufputzmontage an Decke oder Wand
    • Erhältlich in verschiedenen Größen: 11", 12", 14", 18" und 19".
    • Vor Ort einstellbare Farbtemperatur („einstellen und vergessen“): 2700/3000/3500/4000/5000 K wählbar
    • 90 CRI bei allen Modellen
    • Die Streulinse sorgt für weiches, gleichmäßiges Licht
    • Optionaler Zierring aus gebürstetem Nickel (Serie CRVFAD)
    • Ideal für Hotel- und Mehrfamilienwohnanlagen
    • Triac- und 0-10V-Dimmoptionen
    • Erhältlich mit integrierten Mikrowellen-Bewegungssensoren
    • Geeignet für Feuchträume
    • 50.000 Stunden LED-Lebensdauer
    • Energy Star-konform
    • Konformität mit California Title 24 Part 6 (T24 JA8)
    • RoHS-konform – quecksilber- und UV-frei
    • FCC-konform (Teil 15)
    Spezifikation
    • Compliance

      • UL Listed
      • Wet location rated
      • IP64 ingress protection rating
      • Energy Star compliant
      • California Title 24 JA8 compliant
      • FCC Part 15 compliant
      • RoHS compliant; mercury and UV free

      Construction

      • Product type: Field-adjustable surface mount, round fixture
      • Enclosure material: CRVFAS — plastic; CRVFAD — metal + plastic
      • Finish: CRVFAS — white; CRVFAD — brushed nickel
      • Lens: polycarbonate
      • Trim style: smooth
      • Beam angle: CRVFAS — 120°; CRVFAD — 130°

      Electrical

      • Input voltage: 120V (standard) or 120–277V (universal)
      • Operating frequency: 60 Hz / 50–60 Hz
      • THD: ≤20%
      • Power factor: ≥0.9
      • Operating temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
      • Dimming: Triac (120V models) or microwave sensor models use universal voltage with no Triac dimming
      • All values typical with ±10% tolerance

      Installation

      • Surface mount directly to junction box

      Wattage & Output Summary

      • 16W models: 1,100–1,150 lumens, 69–72 efficacy (lm/W), equivalent to 75W
      • 20W models: 1,400–1,500 lumens, 70–75 efficacy (lm/W), equivalent to 125W
      • 32W models: 2,200–2,450 lumens, 69–77 efficacy (lm/W), equivalent to 150W

      Lifespan & Warranty

      • 50,000-hour L70 LED lifespan
      • 5-year limited warranty covering light output, color stability, driver performance, and fixture finish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercurv-surface-mount-cct-adjustable-light
    • ProduktfamilieInterior Lighting
    • ProduktgruppeSurface Mounted Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit