Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ENTRA® Field-Adjustable Entry Light
ENTRA® Field-Adjustable Entry Light
ENTRA® Field-Adjustable Entry Light
ENTRA® Field-Adjustable Entry Light

    ENTRA® Field-Adjustable Entry Light

    Google-Übersetzung,

    Die neu gestaltete ENTRA bietet Ihnen mit drei wählbaren Wattstärken und Farbtemperaturen in einer einzigen Leuchte volle Lichtsteuerung. Passen Sie die Einstellungen mühelos an, um mit nur einer einzigen Artikelnummer die perfekte Atmosphäre für Ihren Eingangsbereich, Gehweg oder Flur zu schaffen. Die ENTRA verfügt über ein vandalensicheres Polycarbonat-Gehäuse und eine Linse, die Stößen standhalten und gleichzeitig ein klares, modernes Design bewahren. Dank der Schutzart IP65 ist sie zudem staub- und wasserdicht.

    Die integrierte Ein-/Ausschalt-Fotozelle aktiviert Ihre Beleuchtung automatisch bei Dämmerung und schaltet sie bei Tagesanbruch wieder aus, wodurch Energie gespart wird, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.
    Sicherheit. Diese Funktion, die man einmal einstellt und dann vergisst, sorgt dafür, dass Ihre Eingangsbereiche bei Bedarf optimal beleuchtet sind.

    HAUPTMERKMALE

    • Vor Ort einstellbare Eingangsleuchte mit wählbaren Wattagen: 14/11/7 W (Standard 14 W)
    • Einstellbare Farbtemperatur: 3000/4000/5000K (Standard 4000K)
    • Treiber: 120–277 V mit 0–10 V Dimmung (dimmt bis Aus)
    • Ausgestattet mit einer zuschaltbaren Fotozelle (Standard: Aus)
    • Geeignet für Feuchträume
    • Schutzart IP65
    • vandalensicher
    • ADA-konform für Wandleuchten
    • 100.000 Stunden LED-Lebensdauer
    • 5 Jahre beschränkte Garantie
    Spezifikation
    • Compliance

      • UL Listed; suitable for wet locations
      • IP65 rated for dust and water ingress protection
      • ADA compliant for wall-mounted luminaires
      • Trade Agreements Act compliant (product of Cambodia, designated country end product)
      • IESNA LM-79 and LM-80 tested by independent laboratory

      LED Characteristics

      • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • 100,000-hour lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • Color uniformity per ANSI C78.377-2017
      • CRI: 84 at 3000K and 5000K; 86 at 4000K (all wattages)

      Construction

      • Wall mount
      • Die-cast aluminum housing
      • Frosted polycarbonate lens
      • Silicone gaskets
      • Aluminum reflector with high-reflectance white finish
      • Minimum starting temperature: -40°F (-40°C)
      • Maximum ambient temperature: 104°F (40°C)
      • BUG Rating: B0-U3-G2
      • Mercury and UV free; RoHS-compliant components
      • High-durability, long-lasting color finish; available in bronze or white

      Field Adjustable Settings

      • Wattage: 14/11/7W (14W default)
      • Color temperature: 3000/4000/5000K (4000K default)
      • Photocell: On/Off (Off default)

      Electrical

      • Driver: Constant Current, Class 1, 120–277V, 50/60 Hz
      • 0–10V dimming; dims down to off (requires separate 0–10V DC dimming circuit)
      • Surge protection: 2kV L-L and 2kV L/N-G
      • Integrated on/off photocell included
      • THD at 4000K:
        • 14W: 5.46% at 120V / 10.99% at 277V
        • 11W: 4.79% at 120V / 16.23% at 277V
        • 7W: 11.63% at 120V / 24.93% at 277V
      • Power Factor:
        • 14W: 99.5% at 120V / 94.5% at 277V
        • 11W: 99.6% at 120V / 91.1% at 277V
        • 7W: 98.4% at 120V / 82.9% at 277V
      • Amperage draw:
        • 14W: 120V: 0.12A, 208V: 0.07A, 240V: 0.06A, 277V: 0.05A
        • 11W: 120V: 0.10A, 208V: 0.06A, 240V: 0.05A, 277V: 0.04A
        • 7W: 120V: 0.06A, 208V: 0.04A, 240V: 0.04A, 277V: 0.03A

      Warranty

      • 5-year limited warranty covering light output, driver performance, and paint finish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerentra-field-adjustable-entry-light
    • ProduktfamilieExterior Lighting
    • ProduktgruppeWall Pack Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit