Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZPAN FA Edge-lit Panels
EZPAN FA Edge-lit Panels

    EZPAN FA Edge-lit Panels

    Google-Übersetzung,

    Randbeleuchtete Panels

    • Ultraeffizient, bis zu 126 lm/W, reduziert die Energiekosten um bis zu 73 %

    • Perfekt für flache Hohlräume

    • Gleichmäßige und diffuse Umgebungsbeleuchtung, ideal für Räume, in denen blendfreies Licht

    ist erforderlich

    • Angeboten in drei Größen und fünf Wattleistungen:

    1x4 (17 W, 30 W und 40 W), 2x2 (17 W, 30 W und 40 W) und 2x4 (30 W, 40 W und 50 W)

    • 0-10 V dimmbarer Treiber, Standard

    • Option für Notstromversorgung mit Batterie verfügbar

    • Erhältlich mit werkseitig installiertem Lightcloud-Lichtsteuerungssystem-Controller

    • Mikrowellen-Anwesenheitssensor verfügbar

    • Verfügbar mit integrierter SmartShift™-Zirkadiansteuerung

    Spezifikation
    • UL Listing

      Suitable for dry and damp locations.

      Lens

      Frosted polystyrene.

      LEDs

      Long-life, high efficacy, mid-power,

      surface-mount LEDs.

      IESNA LM-79 & IESNA LM-80 Testing

      RAB LED luminaires and LED components have

      been tested by an independent laboratory in

      accordance with IESNA LM-79 and LM-80.

      Lifespan

      75,000-Hour LED lifespan based on IES LM-80

      results and TM-21 calculations

      Green Technology

      Mercury and UV free. RoHS-compliant

      components.

      Ambient Operating Temperature

      Suitable for use up to 40°C (104°F)

      Mounting

      Recessed ceiling

      Dimming Driver

      0-10V dimmable LED driver provides smooth

      and continuous dimming.

      Housing

      Lightweight aluminum housing

      Finish

      Formulated for high durability and long-lasting color

      Driver

      Constant Current, Class 2, 120-277V, 50/60 Hz

      (1x4)

      25W: 0.22A @ 120V; 0.13A @ 208V, 0.11A @ 240V, 0.10A @ 277V

      30W: 0.26A @ 120V; 0.15A @ 208V, 0.13A @ 240V, 0.12A @ 277V

      40W: 0.33A @ 120V; 0.19A @ 208V, 0.17A @ 240V, 0.15A @ 277V

      (2x2)

      25W: 0.22A @ 120V; 0.13A @ 208V, 0.11A @ 240V, 0.10A @ 277V

      30W: 0.25A @ 120V; 0.15A @ 208V, 0.13A @ 240V, 0.12A @ 277V

      40W: 0.33A @ 120V; 0.19A @ 208V, 0.17A @ 240V, 0.15A @ 277V

      (2x4)

      30W: 0.26A @ 120V; 0.15A @ 208V, 0.13A @ 240V, 0.12A @ 277V

      40W: 0.34A @ 120V; 0.20A @ 208V, 0.17A @ 240V, 0.15A @ 277V

      50W: 0.42A @ 120V; 0.24A @ 208V, 0.21A @ 240V, 0.18A @ 277V

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerezpan-fa-edge-lit-panels
    • ProduktfamilieInterior Lighting
    • ProduktgruppeTroffers & Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit