Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light

    FRAME Field Adjustable Light

    Google-Übersetzung,

    Die FRAME-Leuchte definiert mit ihrem minimalistischen Design die gewerbliche Beleuchtung neu. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Rahmen mit Kantenbeleuchtung – doch lassen Sie sich von der Einfachheit nicht täuschen. Ihre klare Ästhetik macht sie ideal für moderne Büroräume, Einzelhandelsflächen und überall dort, wo klare Linien und hochwertige Beleuchtung unerlässlich sind. Erhältlich in den Größen 2x2, 1x4 und 2x4, die sich problemlos in bestehende T-Schienen integrieren lassen, bietet jedes Modell fünf vor Ort einstellbare Farbtemperaturen (CCTs) und Wattagen, sodass sich die FRAME-Leuchte nahtlos in Ihre Räumlichkeiten einfügt.

    HAUPTMERKMALE

    • Erhältlich in drei Größen: 2x2, 1x4 und 2x4 mit wählbarer Wattzahl.
      • 2x2: 40/35/30/25/20W (Standard 40W)
      • 1x4: 40/35/30/25/20W (Standard 40W)
      • 2x4: 50/45/40/35/30W (Standard 50W)
    • Wählbare Farbtemperatur: 3000/3500/4000/5000/6500K (Standard: 4000K)
    • Spannungsbereich: 120–277 V
    • 0-10V Dimmung bis auf 10%
    • Optionale Notstromversorgung verfügbar – wird extern direkt an der T-Gitter-Halterung montiert; betreibt die LED bei Stromausfall 90 Minuten lang.
    • Verfügbar mit Lightcloud Blue Smart-Funksteuerung (Bluetooth Mesh)
    • IC-zertifiziert – geeignet für den direkten Kontakt mit Isolierungen
    • Feuchte Lage bewertet
    • Premium-DLC gelistet (erfüllt die Anforderungen von DLC 5.1)
    • 100.000 Stunden LED-Lebensdauer
    • 5 Jahre beschränkte Garantie
    Spezifikation
    • Compliance

      • UL Listed; suitable for damp locations
      • IC rated for direct insulation contact
      • DLC Premium listed (DLC 5.1):
        • FR2X2: S-7M9K6M
        • FR1X4: S-Z22MB1
        • FR2X4: S-S1Q1C2
      • IESNA LM-79 and LM-80 tested by independent laboratory
      • DLC Network Lighting Control: N1XMLOEATBA (Interior); NHCZ2BIA17L (Exterior)

      LED Characteristics

      • Long-life, high-efficacy, discrete, surface-mount LEDs
      • 100,000-hour lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • CRI: 83 at 3000K and 6500K; 84–85 at 3500K/4000K/5000K

      Construction

      • Recessed into existing T-grid brackets
      • Aluminum housing
      • Polycarbonate lens
      • White finish; formulated for high durability and long-lasting color
      • Mercury and UV free; RoHS-compliant components
      • Minimum starting temperature (standard): -4°F (-20°C)
      • Minimum starting temperature (with battery backup): 32°F (0°C)
      • Maximum ambient temperature (standard): 104°F (40°C)
      • Maximum ambient temperature (with battery backup): 122°F (50°C)

      Electrical

      • Driver: Constant Current, Class 2, 120–277V, 50/60 Hz
      • 0–10V dimming; dims down to 10% (requires separate 0–10V DC dimming circuit)
      • Surge protection: L-N: 1kV; L/N-PG: 2kV
      • All values typical with ±10% tolerance
      • Amperage draw:
        • 20W: 120V: 0.18A, 208V: 0.11A, 240V: 0.08A, 277V: 0.08A
        • 25W: 120V: 0.23A, 208V: 0.13A, 240V: 0.12A, 277V: 0.10A
        • 30W: 120V: 0.28A, 208V: 0.16A, 240V: 0.14A, 277V: 0.12A
        • 35W: 120V: 0.32A, 208V: 0.19A, 240V: 0.16A, 277V: 0.14A
        • 40W: 120V: 0.37A, 208V: 0.21A, 240V: 0.18A, 277V: 0.16A
        • 45W: 120V: 0.41A, 208V: 0.24A, 240V: 0.21A, 277V: 0.16A
        • 50W: 120V: 0.46A, 208V: 0.26A, 240V: 0.23A, 277V: 0.20A

      Battery Backup

      • Operates LED for 90 minutes upon power failure
      • Wired for 120–277V
      • Emergency Light Loss Factor:
        • 20W: 0.10 / 25W: 0.08 / 30W: 0.07 / 35W: 0.06 / 40W: 0.05 / 45W: 0.05 / 50W: 0.04

      Factory Default Settings

      • Wattage: 2X2 & 1X4 default 40W; 2X4 default 50W
      • CCT: 4000K default

      Wireless Controls (Lightcloud Blue)

      • Bluetooth Mesh — no gateway or hub required
      • Rapid Provisioning technology for quick commissioning
      • iOS and Android app available
      • Compatible with residential and large commercial applications

      Warranty

      • 5-year limited warranty covering light output, driver performance, and paint finish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerframe-field-adjustable-light
    • ProduktfamilieInterior Lighting
    • ProduktgruppeTroffers & Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit