Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FSLED® Indoor Outdoor Step Lights
FSLED® Indoor Outdoor Step Lights
FSLED® Indoor Outdoor Step Lights

    FSLED® Indoor Outdoor Step Lights

    Google-Übersetzung,

    • Einfache Installation in einer versenkten 2 x 4 Zoll Anschlussdose

    • Tiefes Eintauchen der Lichtquelle verhindert Blendung

    • Verdeckte Hardware für einen sauberen, anspruchsvollen Look

    • Geringer Stromverbrauch (nur 3W)

    • Erhältlich in Bronze, Schwarz, Weiß und Silber

    • Verfügbar in 2700K, 3000K und 4000K

    • Für den Innen- und Außenbereich geeignet

    • Vertikale und horizontale Modelle, entweder mit Oberflächenplatte oder ohne

    Spezifikation
      • UL Listing: Suitable for wet locations
      • IP Rating: Rated IP66, protected against dust and water ingress
      • LEDs: Long-life, high-efficiency surface mount LEDs
      • Current:
        • 120V: 0.108A, 300mA, PF 95%
        • 277V: 0.201A, 550mA, PF 95%
      • Lifespan: 100,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • Color Temperature: 4000K, 3000K, 2700K
      • Input Watts: 3, 3, 3
      • Output Lumens*: 94, 88, 82
      • Color Accuracy (CRI)*: 82, 82, 79
      • Housing: Precision die-cast aluminum
      • Ambient Temperature: Suitable for use in 40°C (104°F) ambient temperatures
      • Cold Weather Starting: The minimum starting temperature is -40°C (-40°F)
      • Mounting: Recessed junction box. Trim and trimless models available.
      • Lens: Tempered glass
      • Gaskets: High-temperature silicone
      • Finish: Our environmentally friendly polyester powder coatings are formulated for high durability and long-lasting color, and contain no VOC or toxic heavy metals.
      • Green Technology: Mercury and UV free, and RoHS compliant. *Performance for white models. For performance of bronze, black, and silver, visit rabweb.com
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfsled-indoor-outdoor-step-lights
    • ProduktfamilieStep Lights
    • ProduktgruppeInterior & Exterior Step Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit