Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light

    GameOn Sports Light

    Google-Übersetzung,

    Innovation, wo es darauf ankommt. Robust gebaut. Das 5000K GameOn-Modell verfügt über ein großes, einheitliches Panel, das bis zu 67.000 Lumen liefert und wahlweise mit enger Spotlichtverteilung (3H x 4V) oder breiterer Flutlichtverteilung (5H x 5V) erhältlich ist. Das innovative Design umfasst kleine Mikroblenden, die nach oben gerichtetes Licht abschirmen und Streulicht reduzieren.

    GameOn eignet sich ideal für Neubau- und Sanierungsprojekte. Seine robuste Bauweise wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Außenumgebungen entwickelt, und der Betriebstemperaturbereich von -40 °F bis 104 °F gewährleistet die zuverlässige Funktion sowohl bei eisiger Kälte als auch bei brütender Hitze.

    HAUPTMERKMALE

    • Erhältlich in zwei Hauptmodellen: GAME/GAMEB55 (520W) und GAMERGB (120W)
    • GAMERGB bietet anpassbare RGBW-Farben – über 16 Millionen Farben plus anpassbares Weiß von 2200 K bis 4000 K über die Lightcloud Blue App.
    • GAME/GAMEB55 auf 5000K CCT festgelegt
    • Verschiedene NEMA-Trägeroptionen verfügbar (3HX4V, 5HX5V, 6HX6V)
    • Montagezubehör separat erhältlich: Zapfen, Gleitstück, Vierkantträger, Laserset
    • Standardmäßig 3 m langes Kabel mit Stecker im Lieferumfang enthalten; 30 m langes Kabel optional
    • Geeignet für Feuchträume
    • Schutzart IP65 und IK10
    • Dimmertreiber für 120–277 V und 208–480 V
    • Kompatibel mit Lightcloud Blue drahtlosen Netzwerk-Lichtsteuerungen
    • 10 Jahre beschränkte Garantie
    Spezifikation
    • Compliance

      • UL Listed; suitable for wet locations
      • IK10 rated for impact protection
      • IP65 rated for dust and water ingress protection
      • DLC Listed (Standard or Premium qualification depending on SKU — verify at designlights.org)

      LED Characteristics

      • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • 100,000-hour lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • Color uniformity per ANSI C78.377-2017
      • 5000K for 520W models; tunable white 2200K–6500K for RGBW models
      • 16+ million color options on RGBW models via Lightcloud Blue

      Construction

      • Precision die-cast aluminum housing
      • Clear polycarbonate lens
      • Polyethylene Terephthalate (PET) reflector
      • Continuous tilting yoke mount (standard); slipfitter, square beam, and rail kits sold separately
      • Powder coated finish for high durability
      • Mercury and UV free; RoHS-compliant components
      • 3G vibration rating per ANSI C136.31
      • Minimum starting temperature: -40°F (-40°C)
      • Maximum ambient temperature: 104°F (40°C)

      Electrical

      • Driver: Constant Current, Class 1
        • GAME/GAMEB55: 120–277V, 50/60 Hz
        • GAME/480 & GAMEB55/480: 208–480V, 50/60 Hz
      • 0–10V dimming down to 10% (Lightcloud Blue models do not require a 0–10V circuit)
      • Surge protection: 20kV
      • THD: 8.9% at 120V / 5.2% at 277V (GAME); 8.4% at 120V / 5.2% at 277V (GAMEB55); ~7.8–8.8% at 480V
      • Power Factor: 99.8% at 120V / 98.0% at 277V (GAME & GAMEB55); ~96.4% at 480V

      Lighting Controls (Lightcloud Blue)

      • Bluetooth Mesh — no gateway or hub required
      • Features: ON/OFF, dimming, color tuning, schedules, SmartShift
      • iOS and Android app available
      • Optional upgrade to Lightcloud Enterprise for cellular/Zigbee mesh with remote commissioning, demand response, and BACnet integration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergameon-sports-light
    • ProduktfamilieExterior Lighting
    • ProduktgruppeSports Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit