Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LF34 CCT-Adjustable Landscape Lighting
LF34 CCT-Adjustable Landscape Lighting

    LF34 CCT-Adjustable Landscape Lighting

    Google-Übersetzung,
    • Erhältlich in zwei Größen:
      • LF34S: 8 W
      • LF34L: 33 W
    • Einstellbare CCT: 2700/3000/3500/4000/5000K (4000K Standard)
    • Befestigung des Achsschenkels
    • Erhältlich in Bronze, Weiß und Schwarz
    • UL-zertifiziert für feuchte Standorte
    • Schutzart IP65
    • 120 V
    • TRIAC-Dimmtreiber
    • IP-SCHUTZKLASSE 5 Jahre, eingeschränkte Garantie
    Spezifikation
      • LF34S:
        • 2700K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 8.0W
          • Lumens: 955
          • Lm/W: 119.4
          • CRI: 81
        • 3000K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 7.8W
          • Lumens: 985
          • Lm/W: 126.3
          • CRI: 83
        • 3500K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 7.7W
          • Lumens: 1,028
          • Lm/W: 133.5
          • CRI: 84
        • 4000K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 7.8W
          • Lumens: 1,043
          • Lm/W: 133.7
          • CRI: 84
        • 5000K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 8.0W
          • Lumens: 1,030
          • Lm/W: 128.8
          • CRI: 81
        • Voltage Rating 120V
      • LF34L:
        • 2700K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 31.5W
          • Lumens: 4,026
          • Lm/W: 127.8
          • CRI: 81
        • 3000K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 30.8W
          • Lumens: 4,184
          • Lm/W: 135.8
          • CRI: 83
        • 3500K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 30.1W
          • Lumens: 4,358
          • Lm/W: 144.8
          • CRI: 84
        • 4000K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 30.5W
          • Lumens: 4,408
          • Lm/W: 144.5
          • CRI: 84
        • 5000K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 31.6W
          • Lumens: 4,375
          • Lm/W: 138.4
          • CRI: 82
        • Voltage Rating 120V
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlf34-cct-adjustable-landscape-lighting
    • ProduktfamilieExterior Lighting
    • ProduktgruppeLandscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Klassifizierung26 56 26
    • Format2014TitelLandscape Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit