Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RADIANCE Vanity Lighting
RADIANCE Vanity Lighting
RADIANCE Vanity Lighting

    RADIANCE Vanity Lighting

    Google-Übersetzung,

    Konstruktion

    • Produktart: Architektonische Waschtischleuchte
    • Größen: 18" und 24" Waschtisch-Badezimmerstange
    • Form: Zylindrisches Gehäuse und Linse mit gebogenem Zierdiffusor
    • Gehäusematerial: Gebürstetes Aluminium
    • Oberflächenoptionen: Gebürstetes Nickel, Schwarz und Messing
    • Linse: Mattierte, weiße Polycarbonatlinse

    Installation

    • Methode: Wandhalterung und Drahtklemmen im Lieferumfang enthalten; Befestigung an Standard-Anschlussdose
    • Ausrichtung: Horizontal oder vertikal
    • Montage: Wandmontage mit beiliegender Anschlussdosenhalterung und Befestigungsmaterial

    Elektrische

    • Dimmbar: Ja, bis zu 5 % bei kompatiblen TRIAC/ELV-Dimmsystemen.
    • Eingangsspannung: 120 V (Gebürstetes Nickel & Schwarz) / 120–277 V (nur Messingmodell)
    • Betriebsfrequenz: 60 Hz
    • Betriebstemperatur: -4°F bis 104°F (-20°C bis 40°C)
    • THD: <50%
    • Leistungsfaktor: >0,9
    • Flimmern: <30 %

    LED-Eigenschaften

    • Leistungsstufen: 3 wählbare Leistungsstufen (18": 16W/12W/8W — 24": 20W/15W/10W)
    • Farbtemperatur: Vor Ort über DIP-Schalter einstellbar — 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K (3000K Werkseinstellung)
    • CRI: >90
    • Abstrahlwinkel: 120°
    • R9-Wert: >50 (hohe Farbwiedergabe)
    • Farbkonsistenz: <7-stufige MacAdam-Ellipse-Einteilung
    • Farbstabilität: Garantiert eine Farbverschiebung von maximal 200.000 K über 5 Jahre.
    • Farbkonsistenz: Entspricht den Richtlinien ANSI C78.377-2017.
    • Lebensdauer: 50.000 Stunden

    Einhaltung

    • UL-gelistet: Geprüft von Intertek; entspricht anerkannten nationalen Normen
    • Umgebungsbewertung: Geeignet für Feuchträume (trockene und feuchte Innenräume)
    • Kalifornischer Titel 24 JA8: Konform
    • CEC-Status: Rechtmäßiger Verkauf in Kalifornien
    • LM-79 / LM-80: Unabhängig nach IESNA-Standards geprüft.
    • FCC: Entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen
    • RoHS: Quecksilberfreie, UV-freie, RoHS-konforme Komponenten
    • ADA-konform: Ja

    Abmessungen und Gewicht

    • V1-18 / V1-18B / V1-18BR: 18 Zoll Länge — 2,43 Pfund
    • V1-24 / V1-24B / V1-24BR: 24 Zoll Länge — 3,09 Pfund

    Garantie

    • 5 Jahre kompromisslose Garantie auf Lichtleistung, Farbstabilität, Treiberleistung und Oberflächenbeschaffenheit der Leuchte.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerradiance-vanity-lighting
    • ProduktfamilieInterior Lighting
    • ProduktgruppeVanity Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit