Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLIM17 Ultra-Economy Field Adjustable Wall Pack Lighting
SLIM17 Ultra-Economy Field Adjustable Wall Pack Lighting

    SLIM17 Ultra-Economy Field Adjustable Wall Pack Lighting

    Google-Übersetzung,

    Der SLIM17 verfügt über einen vor Ort einstellbaren CCT-Schalter, der leicht zugänglich an der Seite der Vorrichtung angebracht ist und Ihnen die Auswahl zwischen 3000, 4000 und 5000 K ermöglicht.

    Alle Modelle sind standardmäßig mit einer integrierten, wählbaren Ein-/Aus-Fotozelle ausgestattet, die automatisch steuern kann, wann die Wandeinheiten eingeschaltet werden, um so noch mehr Energie zu sparen.

    Diese größeren SLIM17 sind in zwei Größen und in fünf verschiedenen Wattstärken verfügbar: 40, 60, 100, 120 und 150 W.

    Ein knappes Budget bedeutet nicht, dass Sie auf Leistung verzichten müssen. Der SLIM17 bietet einen CRI von 80+ und eine hohe Lichtausbeute von bis zu 145 lm/W, alles mit 0-10-V-Dimmung. Seine diffuse, gleichmäßige Lichtleistung kommt ohne das Flackern oder Brummen aus, das bei Ultrasparbeleuchtung häufig auftritt.

    Spezifikation
      • MEDIUM
        • 40W
        • 60W
      • LARGE
        • 100W
        • 120W
        • 150W
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslim17-ultra-economy-field-adjustable-wall-pack-lighting
    • ProduktfamilieExterior Lighting
    • ProduktgruppeWall Pack Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit