Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting
WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting

    WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit seinem klassischen, prismatischen Glasdesign ist der WP123 XFU in drei Größen erhältlich, die den Platzbedarf der meisten veralteten Metallhalogenid-Wandleuchten abdecken. Mit 8 verschiedenen Lumenpaketen zur Auswahl finden Sie ganz einfach genau das, was Sie brauchen.

    Alle Größen dieser Wandleuchten sind 3-fach vor Ort einstellbar: 3 wählbare Wattzahlen, 3 wählbare Farbtemperaturen und eine Ein-/Aus-Fotozelle, sodass Sie 18 SKUs in einer Wandleuchte haben. Das ist ein Wendepunkt in der Welt der ultra-sparsamen Leuchten!

    Diese Familie bietet eine extrem hohe Lichtausbeute von bis zu 169 lm/W und einen CRI von 80+. Die Lichtleistung ist gleichmäßig und leise und kommt ohne das Flackern oder Brummen aus, das bei Ultra-Economy-Beleuchtung häufig auftritt.

    Spezifikation
    • SizeModelLumen Output
      WP1 XFU294,200/2,900/2,200lm
      WP2 XFU294,200/3,000/2,300lm
      405,700/4,300/2,900lm
      609,100/6,900/5,400lm
      8011,600/8,700/5,900lm
      10015,000/12,000/9,400lm
      WP3 XFU507,500/6,000/4,500lm
      12016,900/14,200/11,500lm
      15021,500/18,800/14,600lm


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwp123-xfu-3-way-adjustable-wall-pack-lighting
    • ProduktfamilieExterior Lighting
    • ProduktgruppeWall Pack Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit