Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada EV Shower Fittings - Chrome
RADA

Rada EV Shower Fittings - Chrome

Google-Übersetzung,
Gleitschienen-Duschset, komplett mit 1,25 m flexiblem Schlauch, Klemmhalterung, Gleitstange, Endhalterungen, Seifenschale, Schlauchhaltering und verstellbarem Handbrause. Erhältlich in verchromter Ausführung. Geeignet zum Anschluss an aufgesetzte Duscharmaturen.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada EV Shower Fitting (2.1642.001)

    Type

    Chrome, 2.1642.001

    Accessories

    RAC, 1.1642.014

    Standard product features

    General:

    • Easy to use - 5 function handset.

    • Suitable for high or low pressure plumbing systems.

    Rada EV Shower Fittings - Chrome (2.1642.001):

    • Slide rail shower kit, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, slide bar, end supports, soap dish, hose retaining ring and adjustable spray handset.

    • Available in chrome finish.

    • Suitable for connection to surface mounted shower controls.

    Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome (2.1642.002):

    • Robust grab rail shower kit, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, hose retaining ring and adjustable spray handset.

    • Available in chrome finish.

    • Suitable for connection to surface mounted shower controls.

    Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome (2.1642.002):

    • Robust grab rail shower kit, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, hose retaining ring and adjustable spray handset.

    • Available in chrome finish.

    • Suitable for connection to surface mounted shower controls.

    Rada RAC Accessory (1.1642.014):

    • Right angled connector elbow. Suitable for built-in shower controls.

    Connections:

    • The shower hose terminates with a ½” BSP female thread.

    • The right angle connector terminates with a ½” BSP parallel nipple.

    Approvals:

    • Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) approved.

    • Designed, manufactured and supported in accordance with accredited BS EN ISO 9001 and BS EN 14001.

    Materials:

    • Handset: Engineering plastics and polymers.

    • Slide bar (Light duty): Polished steel.

    • Slide Bar (Heavy duty): Chrome plated brass.

    • Shower hose: Stainless steel and brass conical ends.

    Temperature Range:

    • Water temperatures in excess of 85°C may cause damage to the product.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-EV-Shower-Fittings---Chrome
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit