Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Meynell 15/3 Thermostatic Mixing Valve
RADA

Rada Meynell 15/3 Thermostatic Mixing Valve

Google-Übersetzung,
Thermostatisches 1/2"-Mischventil für die Entnahmestelle, geeignet für die Installation unter dem Becken. Ein thermostatisches 1/2"-Mischventil für die Entnahmestelle, geliefert mit integrierten Rückschlagventilen und Sieben.
Spezifikation
  • Product Reference

    Meynell 15/3 Thermostatic Mixing Valve (PESM0620J)

    Standard product features

    A ½" thermostatic mixing valve with integral check valves and strainers, suitable for under-basin installation and providing thermostatic shutdown in less than 2 seconds.

    The unit also incorporates tamper proof temperature adjustment.

    Operation:

    Designed to be installed into the supply pipework and must be used with a separate outlet flow control such as a tap.

    Connections:

    Inlet and outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressure:

    • Minimum operating pressure: 0.1 bar.

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    • Maximum pressure loss ratio: 10:1 (in favour of either supply).

    • Maximum hot water supply temperature: 85°C.

    • Maximum cold water supply temperature: 25°C.

    Note: Both hot and cold pressures should be nominally equal.

    Temperature range:

    • Factory pre-set maximum outlet temperature: 42°C.

    • Minimum temperature differential between hot inlet and pre-set outlet temperature: 10°C.

    • Optimum temperature control range: 35–45°C.

    • Maximum hot water temperature: 85°C (for safety reasons it is recommended that the hot water storage temperature is maintained at between 60°C and 65°C in ablutionary applications).

    Materials:

    Body: DZR brass housed in white plastic casing.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-Meynell-15-3-Thermostatic-Mixing-Valve
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLow temperature thermostatic mixing valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit