Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAK-MORNING - 52 cm Water Closet Rimless Back To Wall
Archiviert

RAK-MORNING - 52 cm Water Closet Rimless Back To Wall

RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRAK-MORNING-WATER-CLOSET-RIMLESS-BACK-TO-WALL-P-S-TRAP-52CM-MORWC1346AWHA
  • ProduktfamilieMORNING
  • ProduktgruppeToilets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)365
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
  • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets