Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAK-MORNING - 66cm Water Closet Rimless Close Coupled
Archiviert

RAK-MORNING - 66cm Water Closet Rimless Close Coupled

RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRAK-MORNING-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-S-TRAP-66CM-MORWC1045AWHA-MORWT1800AWHA
  • ProduktfamilieMORNING
  • ProduktgruppeToilets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)365
  • Tiefe (mm)660
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
  • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
  • Nettogewicht (kg)34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets