Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm
Archiviert

RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRAK-SENSATION-WATER-CLOSET-WALL-HUNG-52CM-SENWC1446AWHA
  • ProduktfamilieSENSATION
  • ProduktgruppeToilets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
  • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
  • Nettogewicht (kg)22.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets