Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titanium Bath and Shower Mixer 1805 S

Titanium Bath and Shower Mixer 1805 S

Wannen- und Duschenmischer ohne Duschbausatz Die reinen Linien der Baureihe TITANIUM fangen die Effekte des metallischen Chiaroscuro ein, das für ein in der Natur so reichhaltiges Metall wie Titan typisch ist. Die Baureihe hat eine industrielle Ästhetik, einfach, aber sehr effizient. Ramon Soler® verfügt über ein eigenes Team von Ingenieuren, die ihre Produkte kontinuierlich erforschen und verbessern, um stets an der technologischen Spitze zu stehen. Als Ergebnis dieser Bemühungen ist eine Baureihe entstanden, die Ästhetik und eine perfekte Funktionalität verbindet. Zertifizierung: AENOR N II D/A
Spezifikation
  • Keramik-Kartusche (Ø 35 mm). Wassersparsystem S2 durch die Grifföffnung in zwei Phasen. Durchflussrate bei 3 bar: 20 l/min durch den Wannenauslass und 12 l/min durch den Duschauslass. Thermoschockbeständig und Legionellenschutz-Chemikalie. Garantie von 5 Jahren für Armaturen und 2 Jahre für Zubehör. Verwenden Sie einen Druck zwischen 1 und 5 bar. Empfohlener Druck: 3 bar. Beständig gegen statischen Druck gleich oder weniger als 10 bar und gegen Wasserschläge bis 25 bar. 3 bar Lärmpegel kleiner als 20 dB. Komfortvorteile von Genauigkeit, Empfindlichkeit und Konstanz bei der Temperaturauswahl. Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 ºC. Maximale Temperatur: 65 ºC bis zu 1 Stunde bei 90 ºC. Verchromte Oberfläche: 15 Mikrometer starkes Nickel und 0,3 Mikrometer starkes Chrom.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer261500
  • ProduktfamilieTitanium
  • ProduktgruppeTitanium Bathtub & Shower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)160
  • Tiefe (mm)220
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.48
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17
  • OmniClassTitelBathtub Components
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit