Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401

    Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401

    Waschtisch-Einhebelmischer mit S2-System Gefühlvolle Haptik – das vermittelt die von Carmen Barasona kreierte neue Armaturenkollektion Ypsilon Plus by Ramon Soler®. Ypsilon Plus zeichnet sich durch maximale Leistungsstärke aus und erfüllt höchste Qualitäts- und Innovationsansprüche. Das Design unterstreicht die attraktive Optik eines eleganten und ergonomischen Produkts mit minimalistischen Formen, die sich perfekt in jedes Badezimmerambiente einfügen. Zertifizierung: AENOR N IA
    Spezifikation
    • Keramikkartusche Ø35 mm Thermostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur S2-Wassersparsystem (bei einigen Modellen auch C2 erhältlich) durch zweistufiges Öffnen des Hebelgriffs. Durchfluss bei 3 bar: 11–12 l/min. Geräuschpegel bei 3 bar: < 20 dB. Messingverchromung: Schichtstärke 15 µm Nickel, 0,3 µm Chrom. Druckdicht bei ? 10 bar (statischer Druck) und 25 bar (Wasserschläge). Optimale Warmwassertemperatur 55 °C. Maximale Dauertemperatur 65 °C. Maximal 1 Stunde bei 90 °C. Betriebsdruck 1–5 bar. Optimaler Druck 3 bar.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer261580
    • ProduktfamilieYpsilon Plus
    • ProduktgruppeYpsilon Plus Wash Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)103
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)205
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit