Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window

    275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das 275 Low Profile Transaktionsfenster hat die gleiche Gesamtrahmengröße wie das 275 mit einem kleineren Header für mehr Glas, weniger Metall. Der niedrige Kopfteil macht diese Einheit ideal für den Einsatz als verschiebbares Rezeptionsfenster, Apothekeninnenfenster oder Bürodurchgangsfenster. Lässt sich problemlos mit nur ein oder zwei Fingern am Griff öffnen. Selbstschließendes Betriebssystem befindet sich im Kopfbereich für einen spurlosen Servicebereich.

    Eloxierte Aluminiumprofile und ¼-Zoll-Hartglas ergeben zusammen ein attraktives, funktionales und erschwingliches Transaktionsfenster, das weder rostet noch beschädigt oder verwittert. Die spurfreie Bodenschwelle sorgt für eine schmutzfreie Servierfläche. Die untere Schwelle ist nach unten geneigt, um sicherzustellen, dass Regen, Graupel und Schnee vom Innenraum weggeleitet werden. Bei jedem Schließen verriegelt es sich selbst, sodass es nicht von außen aufgedrückt werden kann. Enthält auch ein Drehknopfschloss und eine Nachtverriegelungsstange.

    • Fertig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen in dunkler Bronze oder durchsichtig (Silber).
    • Legen Sie die L/R- oder R/L-Schieberichtung von der Außenansicht fest

    ANWENDUNGEN

    • Restaurants
    • Innere Transaktionsfenster
    • Fahrkartenschalter
    • Tellerfenster
    • Foodservice-Projekte
    • Restaurant-Drive-Through
    • Restaurant zu Fuß
    • Entspricht dem kalifornischen Gesundheitsgesetz (wenn eingeschränkte Öffnung/Luftschleier ausgewählt)
    • Konzessionsfenster
    • Imbisswagen
    • Bank
    • Autowäsche
    • Gemischtwarenladen
    • Apotheke
    • Vertriebszentrum – Amazon
    • Wachhütte
    • Spirituosengeschäft
    • Arztpraxis/Krankenhaus
    • Empfang im Büro
    • Park / Zoo
    • Parkhaus
    • Apotheke-Interieur
    • Scale-Haus
    • Schule
    • Stadion
    • Theater
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 47.5”w x 43.5”h x 4”d (19”w x 39”h service opening)
      • 47.5”w x 35.75”h x 4”d (19”w x 31.25”h service opening)
      • 35.75”w x 35.75”h x 4”d (13.5”w x 31.25”h service opening)*
      • Customizable – Restrictions may apply

      *Meets CA restricted service opening requirement – under 432 square inches

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor

      CUSTOM OPTIONS

      There are many ways to customize the 275 Low Profile to suit your project.

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer275-low-profile-single-transaction-window
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeTransaction Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit