Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain

    275 Single Panel Sliding Transaction Window with Air Curtain

    Google-Übersetzung,

    Der beliebte 275 Single-Panel-Slider ist sowohl funktional als auch wirtschaftlich. Passen Sie sich einfach an verschiedene geografische Zonen an, indem Sie einen Luftschleier, einen beheizten Luftschleier oder einen massiven Glasquerbalken hinzufügen. Alle Konfigurationen passen in eine übliche grobe Öffnung von 4 Zoll x 5 Zoll, was dies zu einer idealen Lösung für Betreiber mit mehreren Einheiten in verschiedenen geografischen Zonen macht. Wählen Sie einfach die passende Konfiguration für Ihr Klima:

    • 275 mit Vollglas-Riegel
    • 275 mit beheiztem Luftschleier AA300
    • 275 mit AA100 unbeheiztem Fly-Fan-Spiegelpaket
    • 275 West Coast-Paket mit eingeschränkter Serviceöffnung und AA100-Fly-Fan

    Optionale Seitenlichter sorgen für Sichtbarkeit und Licht.

    Wählen Sie (2) 18-Zoll-Seitenlichter oder (1) 36-Zoll-Seitenlicht, um der beliebten Gesamt-RO von 7 Fuß x 5 Fuß zu entsprechen

    Eloxierte Aluminiumprofile und ¼-Zoll-Hartglas ergeben zusammen ein attraktives, funktionales und erschwingliches Transaktionsfenster, das weder rostet noch beschädigt oder verwittert. Die spurfreie Bodenschwelle sorgt für eine schmutzfreie Servierfläche. Die untere Schwelle ist nach unten geneigt, um sicherzustellen, dass Regen, Graupel und Schnee vom Innenraum weggeleitet werden. Bei jedem Schließen verriegelt es sich selbst, sodass es nicht von außen aufgedrückt werden kann. Enthält auch ein Drehknopfschloss und eine Nachtverriegelungsstange.

    • Fertig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen in dunkler Bronze oder durchsichtig (Silber).
    • Legen Sie die L/R- oder R/L-Schieberichtung von der Außenansicht fest

    ANWENDUNGEN

    • Restaurants
    • Innere Transaktionsfenster
    • Fahrkartenschalter
    • Tellerfenster
    • Foodservice-Projekte
    • Restaurant-Drive-Through
    • Restaurant zu Fuß
    • Entspricht dem kalifornischen Gesundheitsgesetz (wenn eingeschränkte Öffnung/Luftschleier ausgewählt)
    • Konzessionsfenster
    • Imbisswagen
    • Bank
    • Autowäsche
    • Gemischtwarenladen
    • Apotheke
    • Verteilzentrum
    • Wachhütte
    • Spirituosengeschäft
    • Arztpraxis/Krankenhaus
    • Empfang im Büro
    • Park / Zoo
    • Parkhaus
    • Apotheke-Interieur
    • Scale-Haus
    • Schule
    • Stadion
    • Theater

    Kettenrestaurants

    • Starbucks
    • Stöcke heben
    • Dunkin
    • Burger King
    • Freddys
    • El Pollo Loco
    • Del Taco
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (4’w x 5’h rough opening) 47.5”w x 59.5”h x 4”d

      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h solid glass transom
      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h AA300 heated air curtain
      • 275 47.5”h x 43.5”h with 16”h AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • 275 West Coast package with restricted service opening and AA100 fly fan

      Add Side Lights for overall frame size of 83.5”w x 59.5”h x 4”d (7’w x 5’h rough opening)

      • (2) 18”w sidelights
      • (1) 36” sidelight

      Customizable

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      There are many ways to customize the 275/Transom/Sidelights to suit your project.

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer275-single-panel-slider-transaction-window-air-curtain
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeTransaction Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit