Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom
600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Fenster der Serie 600 mit Querbalken oder Luftschleier erfreuen sich immer größerer Beliebtheit als das meistverkaufte Durchfahrtsfenster und werden von vielen großen Ketten wegen ihrer Qualitätskonstruktion, Energieeffizienz, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit an standortspezifische Anforderungen spezifiziert. Wählen Sie das geeignete Glas für Ihr Drive-Through-Window-Projekt und fügen Sie dann einen Querbalken für mehr Licht und Sicht, einen beheizten Luftschleier oder einen unbeheizten Fliegenlüfter hinzu, je nach Klima-/örtlichen Vorschriften.

    Alle Konfigurationen passen in eine übliche grobe Öffnung von 4 Zoll B x 5 Zoll, was dies zu einer idealen Durchfahrtfensterlösung für Betreiber mit mehreren Einheiten in verschiedenen geografischen Zonen macht.

    • 600 mit Vollglas-Riegel
    • 600 mit beheiztem Luftschleier AA300
    • 600 mit AA100 unbeheiztem Fly-Fan-Spiegelpaket
    • 600 West Coast-Paket mit eingeschränkter Serviceöffnung und AA100-Fly-Fan

    Optionale Seitenlichter sorgen für Sichtbarkeit und Licht.

    Wählen Sie (2) 18-Zoll-Seitenlichter oder (1) 36-Zoll-Seitenlicht, um der beliebten Gesamt-RO von 7 Fuß x 5 Fuß zu entsprechen

    Eloxierte Aluminium-Strangpressprofile und ¾-Zoll-Verglasungsoptionen ergeben zusammen ein attraktives Fenster, das nicht nur das Äußere von Gebäuden aufwertet, sondern auch nicht rostet, verschmutzt oder verwittert. Eine spurlose Bodenschwelle sorgt für eine schmutzfreie Oberfläche. Der untere Destillierkolben ist nach unten geneigt, um sicherzustellen, dass Regen, Schneeregen und Schnee vom Innenraum weggeleitet werden, und enthält eine Sicherheitslippe. Verriegelt sich bei jedem Schließen selbst, sodass es nicht von außen aufgedrückt werden kann. Enthält auch ein Drehknopfschloss und eine Nachtverriegelungsstange.

    • Fertig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen in dunkler Bronze oder durchsichtig (Silber).
    • Legen Sie die L/R- oder R/L-Schieberichtung von der Außenansicht fest

    ANWENDUNGEN

    • Restaurants
    • Fahrkartenschalter
    • Tellerfenster
    • Foodservice-Projekte
    • Restaurant-Drive-Through
    • Restaurant zu Fuß
    • Entspricht dem kalifornischen Gesundheitsgesetz (wenn eingeschränkte Öffnung/Luftschleier ausgewählt)
    • Konzessionsfenster
    • Imbisswagen
    • Bank
    • Autowäsche
    • Gemischtwarenladen
    • Apotheke
    • Verteilzentrum
    • Wachhütte
    • Spirituosengeschäft
    • Arztpraxis/Krankenhaus
    • Empfang im Büro
    • Park / Zoo / Aquatic Center
    • Parkhaus
    • Apotheke-Interieur
    • Scale-Haus
    • Schule
    • Stadion
    • Theater

    Kettenrestaurants

    • MC Donalds
    • Starbucks
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Overall Frame Size 47.5”w x 59.5”h x 4 1/2”d (4’w x 5’h rough opening)

      • Options:
      • 47.5”w x 43.5”h window with 16”h solid glass transom
      • 47.5”w x 43.5”h window with 16”h AA300 heated air curtain
      • 47.5”h x 43.5”h window with 16”h AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • 47.5”h x 35.75”h window with double split transom and AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • Add Side Lights for overall frame size of 83.5”w x 59.5”h x 4 1/2”d (7’w x 5’h rough opening)
      • (2) 18”w sidelights
      • (1) 36” sidelight

      Customizable

      Standard Glazing:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass.

      SECURITY

      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • ¾” Smash & Grab glass

      Available Operating Systems

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer600-series-transaction-window-transom
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeTransaction Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien