Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer

    603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer

    Google-Übersetzung,

    Das vollständig integrierte Fenster-, Sicherheitsschubladen- und Gegensprechanlagensystem 603 macht dieses beliebte Paket einfach zu spezifizieren und zu installieren.

    Weit verbreitet in Apotheken, Banken, Rechenzentren, Lebensmittelgeschäften, Apotheken, medizinischen Empfangsbereichen, Stadien, Bibliotheken und kommunalen Projekten.

    Bei Verwendung von kugelsicherem Lexan werden die Fensterrahmen mit kugelsicherem LUMAgard verstärkt. Das hochwertige integrierte Gegensprechsystem umfasst eingebaute Lautsprecher, eine beleuchtete Ruftaste, eine wasserabweisende Membran und ein optionales Headset.

    Die werkseitig installierten Sicherheitsschubladen sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügen über eine lebenslange Garantie auf Schweißnähte und Verarbeitung. Wählen Sie eine Kassenschublade für Empfang, Rechnungszahlung und sicheres Einchecken oder eine Warenschublade für Drive-in-Service und die Übergabe größerer Gegenstände wie Pakete, Rucksäcke, Mahlzeiten und Lebensmittel.

    Wählen Sie einfach die passende Rahmengröße, Verglasung und Sicherheitsschublade für Ihre Anwendung aus.

    Festverglastes Fenster mit Servicefunktion über eine 5,7 cm hohe Kassenschublade oder eine 24,1 cm hohe Warenschublade . Anpassbar an spezifische Sicherheitsanforderungen durch Wahl der passenden Verglasung und Serviceschublade. Inklusive vorverdrahtetem Lautsprecher für klare Kommunikation mit Kunden und Gewährleistung der Mitarbeitersicherheit.

    Die Serviceschublade ist kugelsicher. Die Seitenprofile sind mit kugelsicherem Material ausgekleidet, wenn kugelsicheres Glas gewählt wird. Sie ragt im geöffneten Zustand 25,4 cm (10 Zoll) in Richtung Fahrzeug oder Kunde heraus.

    • Vollständig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen aus dunkelbronze oder klar (silber) eloxiertem Aluminium mit Edelstahl-Serviceschublade

    ANWENDUNGEN

    • Ticketschalter
    • Schalter
    • Gastronomieprojekte
    • Restaurant Drive-Thru
    • Restaurant Walk Up
    • Bank
    • Lebensmittelgeschäft
    • Strafvollzug (Gefängnis/Bewährung)
    • Apotheke
    • Verteilzentrum
    • Wachhäuschen
    • Spirituosengeschäft
    • Arztpraxis / Krankenhaus
    • Hurrikanzone
    • Parkhaus
    • Bibliothek
    • Apothekenaußenseite
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (includes service drawer and speaker)

      • 47 ½”w x 58 ½”h (window size 47 ½”w x 43 ½”h)
      • 47 ½”w x 50 ¾”h (window size 47 ½”w x 35 ¾”h)

      GLAZING – specify the appropriate glazing for your project

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      Miami-Dade Approval for non-impact zones.NOA#16-0307.07

      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.

      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06

      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • 1 ¼” Level 3 Bullet Resistant Glass​

      SERVICE DRAWER OPTIONS

      • Cash Drawer
        12”w x 2 ¼”h x 9.25”d transfer area
        Level 1 Bullet Resistance.
      • Product Drawer
        18.25”w x 9.5”h x 14.25”d
        Level 3 Bullet Resistance

      CUSTOM OPTIONS

      Beyond the standard sizes and glazing, you can customize the 603 to meet your specific needs.

      • Custom Frame Size
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer603-security-window-transaction-drawer
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeTransaction Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit