Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window
650 Walk Up Serving Window

    650 Walk Up Serving Window

    Google-Übersetzung,

    Der 650 ist perfekt für begehbare Anwendungen geeignet und verfügt über zwei Wartungsöffnungen in einem Fenster. Es gibt eine feste Mittelscheibe mit zwei unabhängig voneinander bedienbaren Bedienfeldern, die zur Mitte gleiten. Ideal für Konzessionen, Tickets, Imbisswagen oder Innenräume von Büros und Apotheken.

    Wählen Sie die beste Verglasung für Ihr Projekt:

    650 ISOLIERTE 3/4-Zoll-Doppelscheibe aus klarem, isoliertem, gehärtetem Glas.

    650 ENERGY SAVER Doppelt verglastes ¾-Zoll-isoliertes Low-E-Hartglas (Solarban 70XL) maximiert die Energieeffizienz und den Komfort des Personals.

    650 SICHERHEIT Wählen Sie kugelsicheres Lexan der Stufe 1 oder Smash & Grab-Glas und ein Sicherheitsbügelset zum Schutz vor Diebstahl, Schüssen und gewaltsamem Eindringen.

    Eloxierte Aluminium-Strangpressprofile und Ihre Wahl der Verglasung ergeben zusammen ein attraktives, funktionales und erschwingliches Transaktionsfenster, das nicht rostet, verschmutzt oder verwittert. Die spurfreie Bodenschwelle sorgt für eine schmutzfreie Servierfläche. Die untere Schwelle ist nach unten geneigt, um sicherzustellen, dass Regen, Graupel und Schnee vom Innenraum weggeleitet werden. Der 650 ist so einfach zu bedienen. Die Servicetüren gleiten selbstständig mühelos zur Mitte hin auf, gleiten dann automatisch zu und verriegeln sich bei jedem Schließen selbst, sodass sie nicht von außen aufgestoßen werden können. Enthält auch Knaufverschlüsse und Nachtverriegelungsstange.

    • Fertig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen in dunkler Bronze oder durchsichtig (Silber).

    ANWENDUNGEN

    • Restaurants
    • Fahrkartenschalter
    • Tellerfenster
    • Restaurant zu Fuß
    • Konzessionsfenster
    • Gemischtwarenladen
    • Apotheke
    • Verteilzentrum
    • Wachhütte
    • Spirituosengeschäft
    • Arztpraxis/Krankenhaus
    • Empfang im Büro
    • Park / Zoo
    • Parkhaus
    • Apotheke-Interieur
    • Scale-Haus
    • Schule
    • Parkbezirke
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 95″w x 35.75″h x 4.5″d (2) 19″w x 27.25″h service openings
      • 84″w x 35.75″h x 4.5″d (2) 17″w x 27..25″h service openings
      • Customizable – Restrictions may apply

      Standard Glazing:

      • ¾” Clear Insulated Tempered Glazing
      • ¾” Insulated tempered Solarban 70XL Glazing
      • ¾” Smash and Grab Glazing
      • ¾” Level One Bullet Resistant Lexan

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open / Manual Close

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size – restrictions may apply
      • Custom Transoms
        – Solid Glass
        – Split to house AA100 Fly Fan
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer650-series-serving-window
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeWalk Up Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit