Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window
Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window

    Bump Out 10 (Bo10) Drive Thru Window

    Google-Übersetzung,

    Dieses klassische Fensterdesign bietet einen Panoramablick auf Autos und Aktivitäten im Freien. Zweiteilige Türen lassen sich zu den Seiten öffnen, für mehr als 1,20 m nutzbare Thekenfläche im Inneren und eine große Serviceöffnung von 18″ B x 23″ H.

    Das BO10-Ausbaufenster ragt 10″ aus dem Gebäude heraus, wenn es versenkt montiert ist, daher sein Name. Dies fügt dem Äußeren Architektur und einem Inszenierungsregal im Inneren hinzu.

    Das Bump Out 10 Fenster ist mit manuellem oder vollautomatischem elektrischem Betrieb erhältlich und eine praktische Wahl für jede Fahrt durch Restaurants, Apotheken oder Lebensmittelgeschäfte.

    Eloxierte Aluminium-Strangpressprofile, Edelstahl und 1/4″ gehärtetes Glas ergeben zusammen ein attraktives Fenster, das nicht nur das Äußere von Gebäuden aufwertet, sondern auch nicht rostet, beschädigt oder verwittert. Das große Innenregal aus Edelstahl bietet eine kontaminationsfreie Oberfläche zum Bereitstellen von Bestellungen oder zum Präsentieren von Produkten.

    Der Bump-Out 10 verriegelt automatisch jedes Mal, wenn das Fenster geschlossen wird, und bietet Sicherheit, wenn das Fenster unbeaufsichtigt gelassen wird. Wenn das Fenster geschlossen ist, helfen manuelle Sicherheitsschlösser, das Eindringen von außen zu verhindern. An Orten mit hohem Risiko ist ein optionales Sicherheitsstangenset erhältlich, um Einbrüche nach Geschäftsschluss zu verhindern und zu verhindern.

    • Fertig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen in dunkler Bronze oder durchsichtig (Silber).

    ANWENDUNGEN

    • Restaurants
    • Foodservice-Projekte
    • Restaurant-Drive-Through
    • Gemischtwarenladen
    • Spirituosengeschäft
    • Apotheke
    • Scale-Haus

    Kettenrestaurants

    • Dunkin
    • Jimmy Jones
    • BoJangles
    • Smoothie-König
    • Kirchen
    • Portillos
    • Sheetz
    • Kleine Cäsaren
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Standard Size:
      • 53-1/2″w x 48-3/4″h (18″w x 23″h service opening)

      Standard Glazing:
      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • (E) Fully Automatic Electric
        Opening size toggles between 12”w and 18”w. Close time toggles between 3 and 6 seconds
      • Manual Open/Manual Close
        Specify for paper transactions when you do not want the window to self-close. Generally not appropriate for foodservice.

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Glazing

           - Tint
           - Low E Hard Coat

      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbump-out-10-window
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeDrive Thru Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit