Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Repolen PPR Multilayer Pipes
Repolen PPR Multilayer Pipes
Repolen PPR Multilayer Pipes
Repolen PPR Multilayer Pipes
    Reboca

    Repolen PPR Multilayer Pipes

    Google-Übersetzung,
    Repolen PP-R-Mehrschichtrohre verfügen über eine Glasfaserverstärkung, die ihre Widerstandsfähigkeit und strukturelle Steifigkeit erhöht. Diese Eigenschaft reduziert die Wärmeausdehnung erheblich und verringert die Anzahl der bei der Installation erforderlichen Stützen. Mehrschichtrohre werden für Installationen wie Kaltwassernetze (AFS), Warmwassernetze (DHW), Wassertransport für die Lebensmittelverarbeitung, Transport chemischer Produkte, Geothermiesysteme, Installationen, die empfindlich auf Legionellendesinfektion reagieren (Krankenhäuser, Schulen, öffentliche Gebäude, Hotels, Sportanlagen usw.), Druckluftnetze sowie Heizungs- und Klimaanlagen (HLK) empfohlen.
    Spezifikation
    • Fiberglass-reinforced random copolymer polypropylene pipes have an estimated service life of 50 years in accordance with UNE EN ISO 15874 standards, offering high resistance to temperature, pressure, and aggressive chemical agents. In addition, their light weight, ease of installation, and low acoustic transmission make them a highly competitive solution in the market. Repolen Faser (PP-R/PP-R+FV/PP-R) Series 3.2 - SDR7.4 Green RAL6024 with 4 dark green stripes Repolen Faser RP (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT) Series 3.2 - SDR7.4 / Series 4 - SDR9 Green RAL6024 with 4 gray stripes Repolen Faser Clima (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT) Series 3.2 - SDR7.4 / Series 5 - SDR11 / Series 8 - SDR17 Exterior Blue RAL5015 Repolen Faser RP/Clima UV (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT+ANTI UV) Series 3.2 - SDR7.4 / Series 4 - SDR9 / Series 5 - SDR11 Exterior Black
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrepolen-ppr-multilayer-pipes
    • ProduktfamilieMultilayer PPR pipes
    • ProduktgruppePolypropylene random copolymer (PP-R) multilayer pipe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialGlass fibre
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit