Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Repolen Removable Brass Ball Valve With PP-RCT Fire Flanges
Reboca

Repolen Removable Brass Ball Valve With PP-RCT Fire Flanges

Google-Übersetzung,

Das Absperrventil mit PP-RCT-Flanschhals und Flammschutzmittelzusatz ist für Schlauchhaspelnetze und automatische Sprinkleranlagen in Feuerlöschanlagen mit Nassleitungen und Druckwasser in Gebäuden als Teil des Repolen Fire RP-Systems konzipiert. Es zeichnet sich durch einen sehr geringen Druckverlust und einen strömungsoptimierten Kugeldurchgang aus, wodurch Verstopfungen vermieden und der Durchfluss von Feststoffpartikeln ermöglicht wird.

Spezifikation
  • Stub flange material: Additive-enhanced PP-RCT, red color RAL 3028

    Valve material: Brass CW617N

    Operating conditions: Water temperature from 0 °C to 70 °C

    Maximum allowable pressure: PN 20 bar

    Jointing system: Socket thermofusion welding

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrepolen-removable-brass-ball-valve-pprct-fire-flanges
  • ProduktfamilieRepolen PP-RCT Firefighting System
  • ProduktgruppeStopcock valve for PP-RCT firefighting piping system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit