Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revolving Door K100
Record

Revolving Door K100

Google-Übersetzung,

Nicht gehostete Revit-Familie

Die Drehtür K100 ist eine manuelle, energieeffiziente Eingangslösung, die speziell für Umgebungen mit hohem Fußgängeraufkommen entwickelt wurde. Sie vereint Nachhaltigkeit, Sicherheit und hochwertiges Design und integriert die Smart-Assist-Technologie für eine benutzergesteuerte Bewegung, was ein reibungsloses und reaktionsschnelles Erlebnis ermöglicht.

Die perfekte Wahl für alle Besucher

Die Tür passt sich dem Tempo des Nutzers an und stoppt automatisch, um jedem Fußgänger Platz zu machen und gleichzeitig ein optimales Raumklima zu gewährleisten. Sie ist mit eloxierten, pulverbeschichteten oder Edelstahl-Oberflächen sowie einer Auswahl an Griffvarianten individuell gestaltbar und passt somit zu jeder Gebäudeästhetik.

Nachhaltige Sicherheit

Mit Sicherheitsmerkmalen wie RC2/RC3-Zertifizierung und TÜV-Zulassung bietet der K100 ein Höchstmaß an Sicherheit und Funktionalität. Er ist für eine einfache Installation konzipiert und verfügt über Sicherheitsfunktionen wie digitale Geschwindigkeitsregelung und automatische Abschaltung zum Schutz vor Verletzungen. Der K100 ist ideal für stark frequentierte Bereiche und eine sichere, energieeffiziente Wahl, die sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch die Gebäudegestaltung durch einen nachhaltigen Ansatz verbessert.

Spezifikation
  • Main features

    • Smart Assist Technology
    • Integrated Braking
    • Burglar-Resistant
    • Digital Speed Control
    • Low-Energy Rotation
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRevolvingDoor_K100_02
  • ProduktfamilieRevolving Door
  • Produktgruppeby Record
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2550
  • Breite (mm)3455
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit