Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Lux Shower System 1000x1000 Centre Outlet Chrome Plated
Kado Lux Shower System 1000x1000 Centre Outlet Chrome Plated
Kado Lux Shower System 1000x1000 Centre Outlet Chrome Plated
    Reece

    Kado Lux Shower System 1000x1000 Centre Outlet Chrome Plated

    Google-Übersetzung,
    Kado Lux ist eine Serie markanter, aber kompakter geometrischer Elemente, die jedem Badezimmer ein modernes Flair verleihen. Das Kado Lux Duschsystem mit rückseitigem Abfluss zeichnet sich durch ein teilgerahmtes Design für einen minimalistischen Look aus.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9506230
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeLux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien