Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HE1XRT

HE1XRT

Spezifikation
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-870 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    81" L x 40 1/4" W x 42 1/4" H
    243-330 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    96" L x 47" W x 50" H
    425 lbs. 

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhe1xrt
  • ProduktfamilieVentilators
  • ProduktgruppeMechanical Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1365.25
  • Breite (mm)876.3
  • Tiefe (mm)1349.38
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)206.3974829480872
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-25 11 13 37
  • OmniClassTitelPositive Pressure Ventilators
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit