Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Tankless System - Wall Mounted

Commercial Tankless System - Wall Mounted

Google-Übersetzung,

Kommerzielles, tankloses System von Rheem®

Diese kundenspezifische tanklose Lösung kommt werkseitig montiert mit Einzelpunktanschlüssen auf der Baustelle an, einschließlich:

  • RTGH-CM95 Durchlauferhitzer mit Kondensation
  • Werkseitig installierter Systemsteuerungsverteiler
  • Vordimensionierter Wasser- und Gasverteiler
  • Elektroverkabelung
  • Kondensatleitungen

Konfigurationen

  • Wandmontiertes System
  • Wandhängendes System
  • Freistehendes System

Systemoptionen

  • 2-6 tanklose Einheiten pro System
  • Indoor- und Outdoor-Systeme
  • Gemeinsame Entlüftungsoptionen für bis zu 10 Einheiten
  • Einfache Verzweigung von bis zu 20 Einheiten

Technische Lösung von Rheem

  • Skalierbar von 11.000 BTU/h bis 1.199.400 BTU/h pro System (maximal 6 Einheiten pro Systemrack, mehrere Racks können bis zu 20 Gesamteinheiten oder 3.998.000 BTU/h verbunden werden)
  • Mehrere Konfigurationen
  • Optionen für zukünftige Erweiterungen

Einsparungen bei der Installation

  • Reduzieren Sie die Installationskosten mit Single-Point-Verbindungen Branchenbeste Lösungen
  • Mindestabstände von Seite zu Seite = 1/2 Zoll (zu brennbaren Materialien)
  • Minimale Durchflussrate = 0,26 GPM
  • Minimale Aktivierungsrate = 0,40 GPM
  • UL-1738- und ULC-S636-Zertifizierung für PPs-Belüftungszubehör Redundanz

Effizienz

  • Bis zu 96 % thermischer Wirkungsgrad mit Edelstahl-Kondensationswärmetauscher
  • Intelligente elektronische Steuerungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Sicherheit

Leistung

  • Kompatibel mit Low-Flow -Armaturen – Die branchenübliche Mindestdurchflussrate von 0,26 GPM und die minimale Aktivierungsdurchflussrate von 0,40 GPM stellen sicher, dass der Benutzer auch in Situationen mit geringem Bedarf heißes Wasser erhält
  • Bereit für das Umwälzpumpen-Kit – Lässt sich schnell mit unserem Umwälzpumpen-Kit kombinieren, um sofort heißes Wasser am Wasserhahn bereitzustellen2

Einfache Installation und Wartung

  • Fähigkeit, mit Raumluft zu entlüften
  • Erdgasgeräte für den Innenbereich sind mit bis zu 10 Geräten kompatibel
  • Gemeinsame Entlüftung mit Polypropylen
  • Eingebauter Kondensatneutralisator
  • 1/2" Gasleitungskompatibilität bei jedem Modell
  • Exklusiv! Wartungshinweis Einstellungsalarme – Blinken eines Warncodes , um eine Serviceüberprüfung anzufordern
  • Selbstdiagnosesystem für einfache Installation und Wartung
  • Digitalanzeige zeigt Temperatureinstellung und Wartungscodes an
  • Direktes Zweirohr-Entlüftungssystem für PVC-Rohre (bis zu 38 Fuß eines 3-Zoll-PVC-Rohrs oder 5 Fuß eines 2-Zoll-PVC-Rohrs)
  • Höhentauglichkeit bis zu 8.400 Fuß
  • Kommerzielle Projektdimensionierung erhältlich von Rheem Applications Engineers
  • Inklusive digitaler Fernbedienung und 3 m langem Thermostatkabel
  • Frostschutz bis -30°F

Technologie

  • Verteilersteuerungsmodelle – mit werkseitig installierten Umsetzerverbindungen für bis zu 20 Einheiten
  • Hot-Start-Programmierung – hilft, Schwankungen der Wassertemperatur, die als „Kaltwasser-Sandwich“ bezeichnet werden, während Perioden mit häufigem Ein-/Aus-Betrieb zu minimieren
  • Exklusiv! Überhitzungsfolie mit dem branchenweit besten seitlichen Abstand von 1/2 Zoll

Teile & Zubehör

  • EZ-Rack-Kit
  • Gemeinsame Entlüftung: Header-Kits für direkte Entlüftung und Raumluft
  • AllClear® Wasseraufbereitungssystem
Spezifikation
  • Specifications

    • 95 - 96% Thermal Efficiency  
    • Standard Max High Temperature 185 ºF
    • Manifold Control Models link up to 20 units
    • Common Venting Compatible
    • Service valves included
    • 199,900 BTU/h per unit
    • Commercial Project Sizing Available
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCTS_WM
  • ProduktfamilieTankless
  • ProduktgruppeCommercial Gas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_38_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstantaneous hot water supply systems
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 13
  • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit