Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Air to Water Commercial Heat Pump
Air to Water Commercial Heat Pump
Air to Water Commercial Heat Pump
Air to Water Commercial Heat Pump

    Air to Water Commercial Heat Pump

    Google-Übersetzung,

    Wo Energieeffizienz unerlässlich ist, bietet die Luft-Wasser-Wärmepumpe 150 °F in einem supereffizienten, superkompakten Paket

    Hocheffizient
    Im Durchschnitt 25 % der Betriebskosten eines elektrischen Warmwasserbereiters. Liefert Warmwasser mit einem Systemleistungskoeffizienten (COP) von über 4,0 bei 80 Grad Umgebungstemperatur und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Dadurch ist es wesentlich günstiger im Betrieb als Strom, Erdgas oder Propangas. Wärmepumpen können auch als Vorwärmer für andere Brennstoffarten verwendet werden. Trägt zur Gesamtsteigerung der Gebäudeeffizienz bei und kann sich für LEED-Punkte qualifizieren.

    Mehr Standortauswahl
    Die Wärmepumpe kann im Innen- oder Außenbereich aufgestellt werden, um wertvollen Innenraum freizugeben. Im Gegensatz zu Gas kann die Wärmepumpe Luft aus der Umgebung ansaugen und ausstoßen, sodass sie nicht durch Entlüftung eingeschränkt wird.

    Mehrere Konfigurationen
    Entwickelt für vertikale oder horizontale Auslassoptionen, mit der Option, mit dem Kit auf Kanalanschluss umzurüsten. Modelle mit horizontaler Entladung können auch zu zweit übereinander gestapelt werden, um den Platzbedarf der Anlage mit dem Bausatz zu reduzieren.

    Geeignet für die meisten milden Klimazonen
    Die automatische Abtauung ermöglicht eine kontinuierliche Leistung bei niedrigen Umgebungstemperaturen, indem ein Teil des heißen Kältemittels zur Verdampferschlange geleitet wird, um eventuell gebildetes Eis zu schmelzen. Darüber hinaus besteht der Verdampfer aus epoxidbeschichtetem Kupfer, um zusätzlichen Schutz in korrosiven Atmosphären zu bieten, und das Gerät wurde unter Umgebungsbedingungen von bis zu 104 °F getestet.

    Spezifikation
      • 208 or 240 Volt / 1 PH or 480 Volt /3 PH
      • Flexible Indoor or Outdoor Use
      • Double Wall Heat Exchanger
      • 1-Year Limited Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhphd-air-to-water-heat-pump
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeCommercial Electric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
    • Klassifizierung22 33 36.16
    • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit