Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Medium Duty Gas Commercial Water Heaters - 100 Gallon

Medium Duty Gas Commercial Water Heaters - 100 Gallon

Google-Übersetzung,

Gewerbliche Gas-Warmwasserbereiter für mittlere Beanspruchung verfügen über ein kompaktes Design für eine größere Installationsflexibilität in engen Nachrüstanwendungen

Funktionen und Vorteile
Je strenger die kommerzielle Nachrüstung ist, desto mehr werden Sie zu schätzen wissen, wie die kompakte Größe dieses Warmwasserbereiters die Installation vereinfacht. Wählen Sie aus Modellen mit einem thermischen Wirkungsgrad von 80 %, die von 45.000 bis 80.000 BTU/h reichen.

Platzsparendes Design

Kurze Bauhöhen und schmale Manteldurchmesser bieten ein Höchstmaß an Installationsflexibilität.

Patentierte Technologie

Proprietäre Stahlformulierung mit einer einzigartigen Beschichtung aus Hochtemperaturporzellanemaille zur Maximierung der Korrosionsbeständigkeit, was zu einem überlegenen Tankdesign führt.

Patentierte Anodenstäbe

Anodenstäbe aus Magnesium werden verwendet, um Korrosionsbeständigkeit für eine lange Tanklebensdauer zu gewährleisten.

Effizienz

Hartschaumisolierung bietet überlegene Isoliereigenschaften, verbessert die Effizienz und reduziert die Betriebskosten. Unser patentiertes Verfahren zum Einspritzen von Schaum in den isolierenden Hohlraum fügt zusätzliche Haltbarkeit hinzu.

Automatische Steuerung

Das Steuersystem ist so ausgelegt, dass es das Gas absperrt, wenn die Zündflamme erlischt. Das Wiederanzünden ist ein sicheres, einfaches Verfahren. Ein eingebauter Gasdruckregler sorgt für einen gleichmäßigen Gasfluss.

Effizienz

Hartschaumisolierung bietet überlegene Isoliereigenschaften, verbessert die Effizienz und reduziert die Betriebskosten. Unser patentiertes Verfahren zum Einspritzen von Schaum in den isolierenden Hohlraum fügt zusätzliche Haltbarkeit hinzu.

CSA/ASME-bewertetes T&P-Ventil

Werkseitig installiertes Entlastungsventil

Messing-Ablassventil mit vollem Durchgang und vollem Durchfluss

Das werkseitig installierte Ablassventil aus Messing ermöglicht eine schnellere Entleerung und Wartung.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerrheem-g100
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeCommercial Gas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
  • Klassifizierung22 34 36
  • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit