Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Large Volume Commercial Storage Tanks, Hot Water, Non-Jacketed

Large Volume Commercial Storage Tanks, Hot Water, Non-Jacketed

Google-Übersetzung,

Kommerzielle Speichertanks von Rheem-Ruud sind vertikale Tanks, die für Anwendungen entwickelt wurden, die große Mengen an trinkbarem Warmwasser in kurzer Zeit benötigen. Wenn sie gemeinsam mit gewerblichen Warmwasserbereitungsanlagen von Rheem-Ruud verwendet werden, bieten diese Speichertanks die Flexibilität, die für viele gewerbliche Anwendungen erforderlich ist. Einzeln oder verzweigt installiert, können diese Lagertanks eine Entnahmekapazität von 80 % ohne einen nennenswerten Temperaturabfall in Einzeltemperaturanwendungen bieten.

Merkmale:

Langlebiges Tankdesign
Einzigartige Stahlformulierung mit Hochtemperatur-Porzellanemaille zur Maximierung der Korrosionsbeständigkeit, was zu einem überlegenen Tankdesign führt. Hochleistungs-Anodenstäbe aus Magnesium sind für eine längere Lebensdauer des Tanks installiert.

WIE ICH

Alle großvolumigen gewerblichen Lagertanks sind nach ASME-Kessel- und Druckbehältercode-Standards zertifiziert.

Effizientes Design

2 Zoll starre Polyurethanschaumisolierung bietet überlegene Isoliereigenschaften, was zu reduzierten Betriebskosten führt.

Tanköffnungen

Zirkulationsleitung/kalte Einlassanschlüsse sind 3" NPT (2-1/2" bei 200 Gallonen) und heißer Auslass ist 2".

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrheem-stu200a-950a
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeCommercial Storage Tanks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA