Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mid Efficiency 7.0 GPM Direct Vent Indoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Mid Efficiency 7.0 GPM Direct Vent Indoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Google-Übersetzung,

Rheem RTG ist eine Serie von Durchlauferhitzern mit mittlerem Wirkungsgrad und ultraniedrigem NOx-Ausstoß, die für kontinuierliches Warmwasser ausgelegt sind

Effizienz

  • .82 UEF-US
  • .82 EF - Kanada
  • Mit Vollkupfer-Wärmetauscher

Leistung

  • EcoNet-fähig – alle Tankless-Produkte ab 2010 können über das Tankless EcoNet-Zubehörkit (REWRA630TWH) mit der mobilen EcoNet-App verbunden werden
  • Exklusiv! Wasserspareinstellung – bei Aktivierung kann diese Einstellung Hausbesitzern bis zu 1.100 Gallonen Wasser pro Jahr sparen, indem der Durchfluss am Wasserhahn reduziert wird, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist (optional)
  • Branchenbester! Low-Flow-Aktivierung – Mindestflussrate von 0,26 GPM und minimale Aktivierungsflussrate von 0,40 GPM stellen sicher, dass der Benutzer auch in Situationen mit geringem Bedarf heißes Wasser erhält
  • Bereit für das Umwälzpumpen-Kit – Liefert schnelleres Warmwasser am Wasserhahn und spart bis zu 12.000 Gallonen Wasser/Jahr

Einfache Installation und Wartung

  • 1/2" Gasleitungskompatibilität
  • Exklusiv! Wartungshinweiseinstellung – Weist den Hausbesitzer nach 500 Betriebsstunden an, eine Serviceprüfung anzufordern (optional)
  • 3"/5" konzentrisches Entlüftungssystem mit integriertem Kondensatsammler
  • Verbindet sich mit Metal Fab. Inc., 3"/5" konzentrische Entlüftung ohne Adapter

Technologie

  • Für Anwendungen mit höherem Bedarf ist Zubehör erhältlich, um mehrere Einheiten in einem Lastverteilungssystem zu verbinden

Höhenkompatibel

  • Höhentauglichkeit – bis zu 8.400 Fuß Höhe über dem Meeresspiegel

Niedrige Emissionen

  • Der umweltfreundliche Ultra-Low-NOx-Brenner erfüllt die Anforderungen der SCAQMD-Regel 1146.2

Sicherheit

  • Exklusiv! Guardian OFW™ Überhitzungsfolienumwicklung – verhindert gefährliche Temperaturen und bietet den branchenweit besten Seitenabstand von 1/2 Zoll
  • Exklusiv! Hot-Start-Programmierung - Minimiert Kaltwasserausbrüche, indem es im feuerbereiten Zustand für aufeinanderfolgende Warmwasseranforderungen bleibt

Plus…

  • Inklusive digitaler Fernbedienung und 3 m langem Thermostatkabel
  • Benötigt 120 V Stromversorgung (nur Indoor-Modelle)
  • Branchenbester! Frostschutz bis -30°F
  • Die maximale Wassertemperatur beträgt 140 ° F. Für Anwendungen mit höheren Temperaturen sind Upgrade-Kits erhältlich

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrheem_rtg-64dv
  • ProduktfamilieTankless
  • ProduktgruppeCommercial Gas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)25.63
  • Breite (Inches)13.88
  • Tiefe (Inches)9.88
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_38_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstantaneous hot water supply systems
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 13
  • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit