Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winkelstehfalz Dach (530 mm, prePATINA blaugrau)
Winkelstehfalz Dach (530 mm, prePATINA blaugrau)
    RHEINZINK

    Winkelstehfalz Dach (530 mm, prePATINA blaugrau)

    Bei der Winkelstehfalzdeckung werden nebeneinander liegende Schare mit zwei unterschiedlich hohen Aufkantungen durch einfaches Umlegen des Überstandes in einem bestimmten Abstand miteinander verbunden. Der 12 mm breite Falz ermöglicht eine markante optische Gliederung der Dachfläche. Die übliche Scharbreite beträgt 530 mm, die Falzhöhe ca. 25 mm. Die Mindestdachneigung beträgt 25° bzw. 35° in schneereichen Gebieten, die Verlegung erfolgt auf einer vollflächigen Unterkonstruktion. Sonderformen wie konvexe und konkave Rundungen oder konische Schare lassen sich problemlos herstellen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRZK010005
    • ProduktfamilieZinc Covering
    • ProduktgruppeAngled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit