Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großer Pyramidenturm 13m | Spielgerät für Spielplätze | Spielturm
Großer Pyramidenturm 13m | Spielgerät für Spielplätze | Spielturm
Großer Pyramidenturm 13m | Spielgerät für Spielplätze | Spielturm
Großer Pyramidenturm 13m | Spielgerät für Spielplätze | Spielturm
Großer Pyramidenturm 13m | Spielgerät für Spielplätze | Spielturm
Großer Pyramidenturm 13m | Spielgerät für Spielplätze | Spielturm

    Großer Pyramidenturm 13m | Spielgerät für Spielplätze | Spielturm

    Spielwert
    Der Große Pyramidenturm hat durch seine eigenwillige Formgebung einen starken Signalcharakter und ist gut geeignet, um Spielräume zu kennzeichnen und ihnen eine besondere, unverwechselbare Identität zu geben.

    Die Metallspitze glänzt im Licht und die Schwartenverkleidung ist trotz ihrer Stabilität transparent und lichtdurchlässig. Eine farbliche Gestaltung gibt einen zusätzlichen Akzent. Platziert man die Türme als Gruppe, ist es möglich, ein Rutschensystem mit Verbindungstunneln entstehen zu lassen, das eine große Attraktion für Freizeitanlagen darstellt.

    Empfohlen für
    -Kindergartenkinder
    -Schulkinder
    -öffentliche Spielbereiche, ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    -betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Schwarten
      Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar

      Nut und Feder
      Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung

      Hartholzsprossen
      Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht kalt

      Formschlüssig
      Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe unsere Webseite.

      Spitze aus V2A, glasperlengestrahlt.

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      • Best.-Nr. L3.41000, Kleiner Pyramidenturm: Höhe 7,00 m, Bodenhöhen 1,00 - 3,00 m, Grundfläche 2,50 x 2,50 m, Standpfosten Ø 22 - 24 cm, Gewicht ca. 1500 kg
      • Best.-Nr. L3.42000, Mittlerer Pyramidenturm: Höhe 9,00 m, Bodenhöhen 1,00 - 5,00 m, Grundfläche 3,30 x 3,30 m, Standpfosten Ø 25 - 29 cm, Gewicht ca. 3000 kg
      • Best.-Nr. L3.42500, Mittelgroßer Pyramidenturm: Höhe 11,00 m, Bodenhöhen 1,00 - 7,00 m, Grundfläche 4,00 x 4,00 m, Standpfosten Ø 25 - 29 cm, Gewicht ca. 4000 kg
      • Best.-Nr. L3.43000, Großer Pyramidenturm: Höhe 13,00 m, Bodenhöhen 1,00 - 9,00 m, Grundfläche 4,80 x 4,80 m, Standpfosten Ø 26 - 35 cm, Gewicht ca. 6000 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe von ≤ 1,00 m (weitere Angaben siehe unsere Webseite).

      Fundamente

      • Best.-Nr. L3.41000, Kleiner Pyramidenturm: 4 Stück 100 x 100 x 80 cm, Aushubtiefe 100 cm
      • Best.-Nr. L3.42000, Mittlerer Pyramidenturm: 4 Stück 100 x 100 x 100 cm, Aushubtiefe 120 cm
      • Best.-Nr. L3.42500, Mittelgroßer Pyramidenturm: 4 Stück 150 x 150 x 100 cm, Aushubtiefe 120 cm; 1 Stück 90 x 30 x 50 cm, Aushubtiefe 70 cm
      • Best.-Nr. L3.43000, Großer Pyramidenturm: 4 Stück 150 x 150 x 100 cm, Aushubtiefe 120 cm; 1 Stück 90 x 30 x 50 cm, Aushubtiefe 70 cm; 1 Stück 40 x 40 x 50 cm, Aushubtiefe 70 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Für besondere klimatische Bedingungen ist das Gerät auch mit Standpfosten aus verleimtem Brettschichtholz in Gebirgslärche mit quadratischem Querschnitt lieferbar.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbig-pyramid-tower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit