Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rinne mit Keilverschluß, l = 1,45m, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserrinne
Rinne mit Keilverschluß, l = 1,45m, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserrinne
Rinne mit Keilverschluß, l = 1,45m, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserrinne
Rinne mit Keilverschluß, l = 1,45m, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserrinne
Rinne mit Keilverschluß, l = 1,45m, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserrinne

    Rinne mit Keilverschluß, l = 1,45m, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserrinne

    Unser Wasserrinnensystem aus Holz bietet zehn Elemente in unterschiedlichster Form und Funktion an und ermöglicht eine vielseitige Gestaltung von Wasserspielanlagen. Die Rinnen sind mit verschiedenen beweglichen Verschlüssen ausgestattet, mit Klappen oder zum Kippen, mit oder ohne Gefälle, die für Kinder besonders reizvolle Spielmöglichkeiten mit Wasser bieten. Die Rinnen, zum Teil so breit wie Tische, ermöglichen es, zu matschen, Spuren zu ziehen und Wasser zu lenken. Die Standfüße haben Überlänge und können bauseitig unterschiedlich hoch abgelängt werden. Dadurch kann beispielsweise individuell auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern, die im Rollstuhl sitzen, eingegangen werden. Das Rinnensystem kann mit unseren Wasserrädern und Archimedischen Schrauben kombiniert werden.

    Empfohlen für

    • Kindergartenkinder
    • Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    • Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    • Wasserspielbereiche ohne Betreuung

    Barrierefrei

    • Selbsttätiges Spiel

    © Fotos: Anton Donikov / Monika Bedmar / Richter Spielgeräte GmbH

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Geräte aus naturbelassener Gebirgslärche

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl.

      Nut und Feder
      Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung. Mit Moosgummi abgedichtet. Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe unsere Webseite.

      Mehrschichtplatte
      Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011, mit Moosgummi abgedichtet.

      Abmessungen
      (siehe Skizzen, geringe Abweichungen möglich)

      Boden aus Bohlen: 10 / 30 cm
      Gewicht: 30 - 90 kg

      Planungshinweise
      Die mit einem Richtungspfeil gekennzeichneten Geräte sind mit einem Gefälle von ca. 2 % (= 2 cm auf 1 m) einzubauen. Bei der Höhenentwicklung ist also nicht nur die Höhe des Gerätes, sondern auch das Gefälle zu berücksichtigen.

      Die angegebenen Längen der Standpfosten sind für die geplanten Einbauhöhen unbedingt zu prüfen. Aus der beabsichtigten Einbautiefe (abhängig vom Untergrund) und der gewünschten Einbauhöhe (über Spielebene) muss bei der Planung die erforderliche Pfostenlänge berechnet werden.

      Falls mehrere Geräte hintereinander angeordnet eingeplant werden, kann dies eine Bodenmodellierung erforderlich machen.

      Installationshinweise
      Untergrund:
      keine Fallhöhe gemäß Norm, treppenartige Anordnungen können jedoch eine Fallhöhenbetrachtung
      notwendig machen

      Empfehlung: Sand mit Drainage oder Pflaster mit Gully und entsprechende Geländegestaltung, dabei ist zu beachten, dass zur Spielfunktion „Matschen“ Sand notwendig ist.

      Platzbedarf nach Gesamtanlage
      Fundamente nach Gesamtanlage
      Aushubtiefe jeweils 70 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchannel-with-wedge-seal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment