Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kletterstruktur 16 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterstruktur
Kletterstruktur 16 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterstruktur
Kletterstruktur 16 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterstruktur
Kletterstruktur 16 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterstruktur
Kletterstruktur 16 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterstruktur
Kletterstruktur 16 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterstruktur

    Kletterstruktur 16 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterstruktur

    Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen Rundhölzern zusammengefügte Kletterstrukturen integrieren sich durch ihren formalen Ausdruck sehr gut in ein stark naturgeprägtes Umfeld. Hier können auf kleinem Raum viele Kinder spielen, und auch plötzlich auftretender starker Spieldruck wird von der Struktur aufgefangen und in einen fließenden Spielrhythmus umgewandelt. Die Anlage bietet nicht nur Raum zum Klettern, zum Erleben von Höhe und für sinnliche Erfahrungen an Händen und Füßen, sondern dient auch als attraktiver Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

    Empfohlen für

    • Schulkinder
    • Jugendliche
    • Öffentliche Spielbereiche, ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    • Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Schrägschnitt
      Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme

      Richter-Herkulesseil
      Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung

      Alu-Seilpressung
      Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden

      S-Verbinder
      S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl, abgerundet

      Profilscheibe
      Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert

      Nachstellbar
      Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde

      V4A Ketten
      Ketten aus V4A Stahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

      Distanzbeschlag
      Verschraubung mit Distanzbeschlag aus Polyamid zur Vermeidung von Fangstellen

      Seilbefestigung
      Montage- und wartungsfreundliche Seil-/Netzbefestigung über nachstellbare Kettenfixierung

      Standardfarbe Seil: hanf. Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe unsere Webseite.

      Installationshinweise

      Untergrund
      entsprechend einer Fallhöhe von ≤ 3,00 m (ausführliche Erläuterung siehe unsere Webseite)

      Fundamente
      14 Stück 80 x 80 x 60 cm
      Aushubtiefe 80 cm

      Hinweis
      Bei einer Kletterstruktur handelt es sich um eine individuelle Spielanlage, die nur teilweise bei uns im Werk vormontiert wird. Deshalb ist die Montage durch eine von uns eingewiesene und autorisierte Fachfirma auszuführen.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclimbing-structure-16
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment