Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Konferenz (pro Stele) | Spielgerät für Spielplätze | Akustikspielgerät
Konferenz (pro Stele) | Spielgerät für Spielplätze | Akustikspielgerät
Konferenz (pro Stele) | Spielgerät für Spielplätze | Akustikspielgerät
Konferenz (pro Stele) | Spielgerät für Spielplätze | Akustikspielgerät
Konferenz (pro Stele) | Spielgerät für Spielplätze | Akustikspielgerät
Konferenz (pro Stele) | Spielgerät für Spielplätze | Akustikspielgerät

    Konferenz (pro Stele) | Spielgerät für Spielplätze | Akustikspielgerät

    Spielwert
    Schall verhält sich ähnlich wie Wasser, deshalb kann man ihn durch Rohre leiten, wie bei alten Schiffstelefonen. Es können zwischen zwei und vier Sprechstelen installiert werden, die mit unterirdischen Rohren und einem speziellen Schallverteiler verbunden sind. Es ist möglich, sich bei der Konferenz über ungewöhnlich große Entfernungen zu verständigen, ohne jede elektronische Verstärkung. Ein Sichtkontakt ist jedoch sinnvoll.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Schulkinder
    Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    Barrierefrei
    Selbsttätiges Spiel

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Gerät aus V2A

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe unsere Webseite.

      Trichterförmige Öffnung mit Lochblechabdeckung.

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      • Höhe: 1,40 m
      • Rohrdurchmesser: 0,10 m
      • Sprech- und Hörrohr: 0,20 m
      • Tiefe: 0,55 m
      • Gewicht: 21 kg pro Stele

      Installationshinweise

      Empfohlener Platzbedarf
      Mit Funktionsraum pro Stele 2,00 x 3,00 m. Der Abstand zwischen 2 Stelen sollte nicht mehr als 50 m betragen. Zwischen Stele und Schacht empfehlen wir eine Distanz von höchstens 20 m bis 30 m.

      Fundamente

      • Pro Stele 1 Stück 60 x 60 x 70 cm
      • Aushubtiefe: 90 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconference
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit