Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mittleres Dreieckspodest h = 1,50m | Spielgerät für Spielplätze | Spielpodest
Mittleres Dreieckspodest h = 1,50m | Spielgerät für Spielplätze | Spielpodest
Mittleres Dreieckspodest h = 1,50m | Spielgerät für Spielplätze | Spielpodest
Mittleres Dreieckspodest h = 1,50m | Spielgerät für Spielplätze | Spielpodest
Mittleres Dreieckspodest h = 1,50m | Spielgerät für Spielplätze | Spielpodest
Mittleres Dreieckspodest h = 1,50m | Spielgerät für Spielplätze | Spielpodest
Mittleres Dreieckspodest h = 1,50m | Spielgerät für Spielplätze | Spielpodest
Mittleres Dreieckspodest h = 1,50m | Spielgerät für Spielplätze | Spielpodest
Mittleres Dreieckspodest h = 1,50m | Spielgerät für Spielplätze | Spielpodest
Mittleres Dreieckspodest h = 1,50m | Spielgerät für Spielplätze | Spielpodest

    Mittleres Dreieckspodest h = 1,50m | Spielgerät für Spielplätze | Spielpodest

    Das Mittlere Dreieckspodest ist ein attraktives Kombinationselement für Spielanlagen. Die ungewöhnliche Formgebung und der Neigungswinkel der Standpfosten tragen zu einem ganz besonderen Erscheinungsbild bei, und geben Impulse für vielfältige Bewegungs- und Gleichgewichtsspiele.

    Empfohlen für

    • Schulkinder
    • betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    • öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Geräte aus naturbelassener Gebirgslärche

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Nut und Feder
      Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      Best.-Nr. 3.29700
      Mittleres Dreieckspodest

      Höhe: 3,20 m
      Bodenhöhe: 1,50 m
      Gewicht: 250 kg

      Best.-Nr. 3.29710
      Kleines Dreieckspodest

      Höhe: 2,70 m
      Bodenhöhe: 1,00 m
      Gewicht: 220 kg

      Best.-Nr. 3.29740
      Großes Dreieckspodest

      Höhe: 3,70 m
      Bodenhöhe: 2,00 m
      Gewicht: 290 kg

        Installationshinweise

        Untergrund
        Entsprechend einer Fallhöhe:
        Best.-Nr. 3.29700
        ≤ 1,50 m
        Best.-Nr. 3.29710 ≤ 1,00 m
        Best.-Nr. 3.29740
        ≤ 2,00 m

        Fundamente

        Best.-Nr. 3.29700
        1 Stück 120 x 120 x 60 cm
        Aushubtiefe 100 cm

        Best.-Nr. 3.29710
        1 Stück 100 x 100 x 60 cm
        Aushubtiefe 100 cm

        Best.-Nr. 3.29740
        1 Stück 120 x 120 x 60 cm
        Aushubtiefe 100 cm

        Achtung!
        Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

        Technische Änderungen vorbehalten.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummermiddle-triangular-platform
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
      • OmniClassNummer23-21 29 17
      • OmniClassTitelPlayground Equipment